Photo en studio

Tabliers porte-fourche pour grumes et bois débité 2659 mm (105 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Type d'interface
Coupleur Fusion™
Coupleur Fusion™
Configuration des pointes
Non orientables, non flottantes
Non orientables, non flottantes
Hauteur
57.4 in
1458 mm

Aperçu

Avec plusieurs tailles et options disponibles, les portes-fourches pour grumes et bois débité vous fournissent les outils dont vous avez besoin pour votre travail spécifique.

Spécifications produit pour 2659 mm (105 in)

Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Configuration des pointes Non orientables, non flottantes Non orientables, non flottantes
Hauteur 57.4 in 1458 mm
Poids 1552.1 lb 704 kg
Largeur 104.7 in 2659 mm
Longueur 18.9 in 480 mm

Découvrez comment 2659 mm (105 in) se compare aux produits fréquemment comparés.