TRS14 - Configuration haute à claveter, basse CW-30

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS14 : 516-6778

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
Poids
1490 lb
676 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/CW-30
À claveter/CW-30

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS14 : 516-6778

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
Poids 1490 lb 676 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter/CW-30 À claveter/CW-30
Longueur 33.46 in 850 mm
Largeur hors tout 31.89 in 810 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.31 yd³ 1 m³
Largeur maximale du godet 68 in 1700 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS14 : 516-6778 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse CW-30

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS14 - configuration CW30 S en haut, CW30 S en bas

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse CW-30
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.
TRS14 - configuration CW30 S en haut, CW30 S en bas