TRS17 - Configuration haute à claveter, basse S60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS17 : 645-6916

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
Poids
1420 lb
644 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/S60
À claveter/S60

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS17 : 645-6916

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes
Poids 1420 lb 644 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter/S60 À claveter/S60
Hauteur hors tout 48 in 1228 mm
Longueur 33 in 848 mm
Largeur hors tout 32 in 819 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.31 yd³ 1 m³
Largeur maximale du godet 68 in 1700 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS17 : 645-6916 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS17 - Configuration haute à claveter, basse S60

Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement

Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

TRS17 - Configuration haute à claveter, basse S60
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.