Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes |
Poids | 1398 lb 634 kg |
Options de l'interface: haut-bas | À claveter/S60 À claveter/S60 |
Hauteur hors tout | 49 in 1232 mm |
Longueur | 33 in 828 mm |
Largeur hors tout | 29 in 747 mm |
Vitesse de rotation | 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 1.31 yd³ 1 m³ |
Largeur maximale du godet | 68 in 1700 mm |