Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes Pelles hydrauliques 14 à 19 tonnes |
Options de l'interface: haut-bas | À claveter/CW-30 À claveter/CW-30 |
Longueur | 33.46 in 850 mm |
Largeur hors tout | 31.89 in 810 mm |
Vitesse de rotation | 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 1.31 yd³ 1 m³ |
Largeur maximale du godet | 68 in 1700 mm |