Bohrlochbehandlungsmotoren: Motor 3512E HD mit trockenem Krümmer und luftgekühltem Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air After Cooler) für die Erdölindustrie

Bohrlochbehandlungsmotoren 3512E, Tier 4 Final

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
2500 BHP
1864 bkW
Emissionen
EPA Tier 4 Final, Normen für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen
EPA Tier 4 Final, Normen für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen
Hubraum
3596 in³
58.9 l

Übersicht

Bohrlochstimulierungsarbeiten auf Ölfeldern sind komplex und anspruchsvoll. Der Motor 3512E Tier 4 Final für Bohrlochbehandlungen wurde speziell für die Anforderungen der Tier 4 Final-Emissionsnormen entwickelt und entspricht den höchsten Standards in Sachen Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Cat-Motoren werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Motoren 3512E mit Nennleistung 1678–1864 bkW (2250–2500 bHP) bei 1800/min erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen.

Produktspezifikationen für 3512E, Tier 4 Final

Maximale Nennleistung 2500 BHP 1864 bkW
Hubraum 3596 in³ 58.9 l
Minimale Nennleistung 2250 BHP 1678 bkW
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0 SAE-Nr. 0
Schwungradzähne 151 151
Hub 8.5 " 215 mm
Bohrung 6.7 " 170 mm
Emissionen EPA Tier 4 Final, Normen für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen EPA Tier 4 Final, Normen für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen
Länge 123 " 3116 mm
Breite 90.9 " 2308.7 mm
Höhe 104 " 2635 mm
Gewicht 15793 lb 7164 kg

3512E, Tier 4 Final Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Air-to-air aftercooled, mit luftgekühltem Ladeluftkühler
  • Modularer Luftfilter, einstufig mit Wartungsanzeige

Steuersystem

  • Motorsteuergerät ADEM A4, links
  • Mit Kraftstoffsystem mit elektronisch gesteuerten Einspritzdüsen (10 A DC zum Antrieb des elektronischen Motorsteuergeräts erforderlich)

Kühlsystem

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Thermostate und Gehäuse, Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe (zahnradgetriebene Kreiselpumpen)

Abgassystem

  • Motor für Bohrlochbehandlung an Land:
  • Motor für Offshore-Bohrlochbehandlung:

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE-Nr. 0, 151 Zähne

Kraftstoffsystem

  • Sekundäre/tertiäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Common-Rail-Einspritzsystem
  • Kraftstoffförderpumpe

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Elektrische Vorschmierung
  • Entdunster
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen und Messstab – links
  • Ölpumpe
  • Ölfilter – rechts, Anschraub-Wechselfilter
  • Ölwanne, Sumpf hinten, 250 Stunden Wechselintervall
  • Ölwannen-Ablassventil, Anschluss mit 1" NPT-Innengewinde
  • Ölspülpumpe

Montagesystem

  • Tragbolzen vorn

Nebenantriebe

  • Nebenabtrieb – unten links/oben rechts
  • Vordergehäuse, zweiseitig

Schutzsystem

  • Motorsteuersystem ADEM A4, ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebszuständen
  • Not-Aus-Logikeingänge an 40-poliger Kundenschnittstelle
  • Doppelte Ansaugluftabsperrung
  • Öldrucküberwachung

Allgemeines

  • Lackierung, Cat Yellow
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen
  • Hydraulikventilspiel-Justierung
  • Koppel-Motorüberwachung

3512E, Tier 4 Final Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Optionale HD-Luftfilter (zwei Elemente/Wartungsanzeige mit Vorreiniger)
  • Vier vorn montierte Turbolader

Batterieladesystem

  • Batterieladegeneratoren

Steuersystem

  • Drosselklappenstellungssensoren
  • Lokale Drehzahlregelung
  • Drehzahlreglerumrüstung
  • Kühlerlüftersteuerung mit variabler Geschwindigkeit

Kühlsystem

  • Kühlmittelregler-Umrüstung
  • Anzeige Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittelstandsensoren und Kühlmittelzusatz
  • Externe Anschlüsse des Getriebekühlers
  • Hydraulische Lüfterpumpe mit variabler Geschwindigkeit

Emissionszertifizierungen

  • US EPA Tier 4 Final

Abgassystem

  • Flexibler Abgasanschluss
  • Winkelstücke, Flansch, Faltenbalg, Regenklappen
  • Schalldämpfer für Industrie- und Wohngebiete (lackierter Stahl und Edelstahl)

Kraftstoffsysteme

  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffhauptfilter/Kraftstoff-Wasserabscheider

Instrumente

  • Fernanzeigetafel und Fernanzeige der Zylindertemperatur

Schmiersystem

  • Ölwanne mit tiefem Sumpf (Ölwanne mit hinterem Sumpf), 500 Stunden

Nebenantriebe

  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Vorderer Kurbelwellenadapter

Schutzsystem

  • Sensoren
  • Abstellvorrichtungen

Startsystem

  • Hydraulischer Starter
  • Hydraulischer Starter – rechts
  • Dualer hydraulischer Starter – links
  • Manuelle Kurbelwellen-Drehvorrichtung

Allgemeines

  • Luftkompressor
  • Nachbehandlungs-Servicepaket

Vergleichen Sie 3512E, Tier 4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Bohrlochbehandlungsmotoren: Motor 3512E HD mit trockenem Krümmer und luftgekühltem Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air After Cooler) für die Erdölindustrie

Bohrlochbehandlungsmotoren: Motor 3512E HD mit trockenem Krümmer und luftgekühltem Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air After Cooler) für die Erdölindustrie

360 View