CN1566

Elektromotoren für Gasverdichtung Elektromotor CN1566

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Spannung / Frequenz
4000 V ± 10 % / 60 Hz
4000 V ± 10 % / 60 Hz
Explosionsschutztyp
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Montagebezeichnung
F1 oder F2
F1 oder F2

Übersicht

Sichern Sie sich die Leistung, die Sie für die anspruchsvollsten Gasverdichtungsanwendungen brauchen. Jeder Cat®-Elektromotor wird bei jedem Herstellungsschritt getestet, um sicherzustellen, dass er zuverlässig und gemäß Ihren Prozessanforderungen funktioniert. Hier werden sowohl eine hohe Betriebseffizienz und geringe Betriebskosten als auch ein niedriger Geräuschpegel und Emissionsfreiheit geboten. Cat-Motoren werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen.

Produktspezifikationen für Elektromotor CN1566

Spannung / Frequenz 4000 V ± 10 % / 60 Hz 4000 V ± 10 % / 60 Hz
Explosionsschutztyp Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC) Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Montagebezeichnung F1 oder F2 F1 oder F2
Pole 6 Pole 6 Pole
Elektromotortyp Käfigläuferinduktionsmotor Käfigläuferinduktionsmotor
Drehzahl bei Volllast 1189 r/min 1189 r/min
Welle 5.1 " 130 mm
Normen NEMA MG1 NEMA MG1
Anschluss der Statorwicklung Stern Stern
Drehmoment bei arretiertem Rotor 60% 60%
Leerlaufstrom 67 A 67 A
Ampere bei arretiertem Rotor 500 % Code E 500 % Code E
SF 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Gehäusetyp / Kühlmethode WP-II WP-II
Betrieb Dauerleistung Dauerleistung
Temperaturanstieg Klasse B bei Nennlast Klasse B bei Nennlast
Maximale Umgebungstemperatur 104 °F 40 °C
Maximale Höhe vor Drosselung 3000 ' 1000 m
Nenndrehmoment 6625 lb/ft 8982 N·m
Volllaststrom 202 A 202 A
Isolierung Klasse F Klasse F

Elektromotor CN1566 Standardausrüstung

Lager

  • Lagerwiderstandsthermometer zur Temperaturüberwachung
  • Isolierte Lager auf der B-Seite zur Reduzierung von Lagerströmen
  • Wälzlager bei 1500 HP (optional)

Rotoren

  • Auf minimale Vibrationen ausgelegt
  • Dynamische Auswuchtung bei voller Betriebsgeschwindigkeit
  • Speziell gefertigte Kupferkäfigläufer
  • Überdimensionierte, geschmiedete, nutlose Welle
  • Welle nach AISI 4140 / DIN 42CrMo4

Statoren

  • Radialluftkanäle für gleichmäßige und effiziente Kühlung
  • Vakuumdruckimprägniert mit einem Epoxidharz mit einer speziellen Zusammensetzung
  • 2X RTDS pro Phase
  • Stillstandheizung
  • Das geschweißte und maschinell bearbeitete Statorpaket hat eine konstante Steifigkeit über die Lebensdauer des Motors, sodass ein abgedichtetes und homogenes Isolierungssystem gewährleistet ist, was zu einer hohen dielektrischen Festigkeit sowie einer ausgezeichneten Wärmeübertragung führt und gefährliche interne partielle Entladungen verhindert.

Vergleichen Sie Elektromotor CN1566 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

CN1566

CN1566

360 View