Schadstoffarmer Gasmotor G3412C für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren G3412C

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
637 BHP
475 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung

Übersicht

Dieser robuste und haltbare, auf der als Maßstab in der Branche geltenden G3400-Plattform aufgebaute Motor bietet maximale Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb. Der schadstoffarme Motor G3412C (LE, Low Emissions) erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor G3412C (LE) beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3412C (LE). Nennleistung: 475 bkW (637 bHP) bei 1800/min – entspricht den NSPS-Anforderungen, wenn eine Nachbehandlung vom Kunden bereitgestellt wird.

Produktspezifikationen für G3412C

Maximale Nennleistung 637 BHP 475 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung
Minimale Nennleistung 637 BHP 475 bkW
Verdichtungsverhältnis 8.5:1 8.5:1
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0 SAE-Nr. 0
Schwungradzähne 136 136
Länge 96 " 2442 mm
Ölwechselintervall 750 h 750 h
Breite 63 " 1598 mm
Zündung, Schutz Cat EIS Cat EIS
Hubraum 1649 in³ 27 l
Hub 6 " 152 mm
Bohrung 5.4 " 137 mm
Höhe 77 " 1960 mm
Gewicht – trocken 2800 lb 6173 kg
Kühlsystem 14.5 Gall. (US) 54.9 l
Schmierölsystem – Auffüllen 45 Gall. (US) 170.3 l

G3412C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element mit Wartungsanzeige

Steuersystem

  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung bei Motoren mit 1,0 g/bHP-hr NOx-Emissionen

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer
  • Trockenes Abgasrohrknie

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 0
  • Schwungradgehäuse SAE Nr. 1
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler (erfordert Gaszufuhr mit 1,5 bis 5 psi)
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (EIS, Electronic Ignition System) von Cat mit klopfabhängiger variabler Zündzeitpunkteinstellung

Instrumente

  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne – tiefer Sumpf
  • Öleinfüllstutzen – rechts im Ventildeckel und Messstab rechts

Montagesystem

  • Motorauflager

Schutzsystem

  • Klopfabhängige variable Zündzeitpunkteinstellung
  • Abschaltung

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und -riemenscheiben
  • Hubösen

G3412C Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – zweistufig
  • Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger
  • Luftfilter-Regenklappe

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung
  • Steuerungsbefestigung

Kühlsystem

  • Kühler
  • Gebläse und Lüfterantrieb für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Regenklappen
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Doppelter Gasregler
  • Vergasersätze
  • Kraftstofffilter

Zündsystem

  • CSA-Zündung
  • Kabelstrang für Zündmasse
  • Stromversorgung

Instrumente

  • Alarmmodul
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebsriemenscheiben
  • Kupplung und Kupplungsträger gekapselt
  • Vordere Flanschwelle
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Ausbau der Riemenscheibe

Schutzsystem

  • Gasventile
  • Verbindungskabelstrang für Statusschaltkasten

Startsystem

  • Druckluftstartanlage – elektrische Druckluftstartsteuerung
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrische Starter – einfach, 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze

Allgemeines

  • Sonderlackierung

Vergleichen Sie G3412C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schadstoffarmer Gasmotor G3412C für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Schadstoffarmer Gasmotor G3412C für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung