Gasmotor G3412 für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren G3412

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
600 BHP
447 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
2% O2-Emissionsrate: Nur für den Export
2% O2-Emissionsrate: Nur für den Export

Übersicht

Dieser robuste und haltbare, auf der als Maßstab in der Branche geltenden G3400-Plattform aufgebaute Motor bietet maximale Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb. Der Motor G3412 erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor G3412 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3412. Nennleistung: 448 bkW (600 bHP) bei 1800/min – verfügbar für Regionen ohne behördliche Vorschriften.

Produktspezifikationen für G3412

Maximale Nennleistung 600 BHP 447 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen 2% O2-Emissionsrate: Nur für den Export 2% O2-Emissionsrate: Nur für den Export
Minimale Nennleistung 600 BHP 448 bkW
Hubraum 1649 in³ 27 l
Verdichtungsverhältnis 9.7:1 9.7:1
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0 SAE-Nr. 0
Schwungradzähne 136 136
Gewicht – trocken 4720 lb 2141 kg
Ölwechselintervall 750 h 750 h
Zündung, Schutz Altronic III Altronic III
Hub 6 " 152 mm
Bohrung 5.4 " 137 mm
Kühlsystem 20 Gall. (US) 75.7 l
Schmierölsystem – Auffüllen 45 Gall. (US) 170.3 l

G3412 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element mit Wartungsanzeige

Steuersystem

  • Drehzahlregler – Woodward PSG mechanisch
  • Drehzahlreglerfixierung – Zwangssteuerung

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer
  • Trockenes Abgasrohrknie

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 0
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Digitales Zündsystem

Instrumente

  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Zusätzlicher Ölbehälter
  • Ölwanne mit Rücklaufsumpf
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel, Messstab – rechts

Montagesystem

  • Motorauflager

Schutzsystem

  • Abschaltung

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Antriebsriemenscheiben
  • Hubösen

G3412 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger
  • Luftfilter-Regenklappe

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung
  • Steuerungsbefestigung

Steuersystem

  • Drehzahlregler EG3P/2301A
  • Elektrischer Drehzahlregler PSG
  • Pneumatischer Drehzahlregler PSG

Kühlsystem

  • Kühler
  • Gebläse und Lüfterantrieb für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • ATAAC-Umrüstung
  • Ladeluftkühler
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Regenklappen
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Doppelter Gasregler
  • Vergaser für energiearmen Kraftstoff
  • Niederdruckgas-Umrüstung
  • Ventil und Düsensätze für Propan- und Erdgas
  • Kraftstofffilter

Zündsystem

  • CSA-Zündung
  • Kabelstrang für Zündmasse
  • Stromversorgung – digitales Zündsystem

Instrumente

  • Alarmmodul
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem

  • Ausbau zusätzlicher Ölbehälter
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebsriemenscheiben
  • Kupplung gekapselt
  • Kupplungsträger
  • Vordere Flanschwelle
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Ausbau der Riemenscheibe

Schutzsystem

  • Gasventile
  • Verbindungskabelstrang für Statusschaltkasten

Startsystem

  • Druckluftstartanlage
  • Elektrische Druckluftstartsteuerung
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrische Starter – einfach, 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze (24 V, trocken), Kabel und Gestell

Allgemeines

  • Werkzeugsatz
  • Digitaldiagnosegerät

Vergleichen Sie G3412 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gasmotor G3412 für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Gasmotor G3412 für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung