G3306B NA – Motoren für die Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren G3306B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
211 BHP
157 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
Mit von Caterpillar oder dem Kunden bereitgestellter AFRC und Abgasnachbehandlung, 0,1 g und 0,5 g/bhp NOx
Mit von Caterpillar oder dem Kunden bereitgestellter AFRC und Abgasnachbehandlung, 0,1 g und 0,5 g/bhp NOx

Übersicht

Robust und dauerhaft, auf der als Maßstab in der Branche geltenden G3300-Plattform aufgebaut und mit technischen Finessen ausgestattet, die für Leistung, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb sorgen. Der Motor G3306B erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor G3306B beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3306B. Nennleistungen: 108–157 bkW (145–211 bHP) bei 1800/min – entspricht den NSPS-Anforderungen, wenn eine Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Nachbehandlung von Caterpillar oder dem Kunden bereitgestellt werden.

Produktspezifikationen für G3306B

Maximale Nennleistung 211 BHP 157 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen Mit von Caterpillar oder dem Kunden bereitgestellter AFRC und Abgasnachbehandlung, 0,1 g und 0,5 g/bhp NOx Mit von Caterpillar oder dem Kunden bereitgestellter AFRC und Abgasnachbehandlung, 0,1 g und 0,5 g/bhp NOx
Minimale Nennleistung 145 BHP 108 bkW
Verdichtungsverhältnis 10.5:1 10.5:1
Ansaugsystem Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 1 SAE-Nr. 1
Schwungradzähne 156 156
Länge 60 " 1539 mm
Hubraum 638 in³ 10.5 l
Ölwechselintervall 750 h 750 h
Breite 38 " 978 mm
Zündung, Schutz ADEM A4 ADEM A4
Luft-Kraftstoff-Gemischregelung ADEM A4 ADEM A4
Hub 6 " 152 mm
Bohrung 4.8 " 122.92 mm
Höhe 50 " 1261 mm
Gewicht – trocken 2090 lb 948 kg
Kühlsystem 5.25 Gall. (US) 20 l
Schmierölsystem – Auffüllen 11.9 Gall. (US) 44.5 l

G3306B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – mittlere Ausführung, trocken
  • Luftfilter-Regenklappe (lose beigepackt)
  • Wartungsanzeiger

Steuersystem

  • ADEM A4

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse – Temperatur für vollständige Öffnung 97 °C (207 °F)
  • Motorwasserpumpe – mit Zahnradantrieb, zentrifugal, nicht selbstansaugend

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – wassergekühlt
  • Abgasrohrknie – trocken
  • 102 mm (4")
  • Dreiwege-Katalysator – Katalysator-Optionen 1,0 g NOx und 0,5 g NOx

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE-Nr. 1
  • Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 1
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung
  • Gasdruckregler
  • Gas mit 10,3–34,5 kPa (1,5–5 psi) erforderlich
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Zündung ADEM A4

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter
  • Ölwanne – langer Sumpf
  • Öleinfüllstutzen und Messstab

Schutzsystem

  • Die folgenden Parameter umfassen Alarm und Abschaltung

G3306B Sonderausrüstung

Batterieladegenerator

  • Drehstromgenerator, 24 V, 35 A
  • CSA-Drehstromgenerator*, 24 V, 35 A

Kühlsystem

  • Kühler
  • Motorwasserpumpen-Einlassadapter

Abgassystem

  • Auspuffanschluss flexibel – ANSI-Flansch
  • Abgasrohrknie
  • Auspuff-Flansch – ANSI-Flansch

Schutzvorrichtungen

  • Lüfterschutzgitter
  • Schwingungsdämpferschutz

Zündsystem

  • CSA-zertifizierte Elektronik und Zündung

Instrumente

  • Bedienerschnittstelle
  • Gehäuse der Bedienerschnittstelle
  • Verbindungskabelstrang 15', 20' und 50'

Startsystem

  • Luftdruckregler
  • Druckluftstartanlagen-Schalldämpfer
  • Flügelstarter
  • Starter
  • Turbinenstarter

Vergleichen Sie G3306B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

G3306B NA – Motoren für die Gasverdichtung

G3306B NA – Motoren für die Gasverdichtung

360 View