Gasmotor G3612

Gasverdichtungsmotoren G3612 A4

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
4125 BHP
3076 bkW
Nenndrehzahl
1000 U/min
1000 U/min
Emissionen
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx

Übersicht

    Motoren der Reihe G3600 ADEM™4 eignen sich mit einem breiten Spektrum von Leistungsoptionen auch für Ihre Gasverdichtungsanwendung. Motoren der Reihe G3600 ADEM™4 zeichnen sich durch die höchste Einsatzzeit in der Branche und lange Betriebsintervalle bis zur Überholung aus. Betreiber, die Motoren der Reihe G3600 ADEM™4 in ihrer Flotte einsetzen, profitieren durch nahezu null außerplanmäßige Ausfallzeit, die richtige Leistung für die jeweilige Anwendung, geringstmögliche Betriebskosten sowie Einhaltung der geltenden Emissionsvorschriften. Motoren der Reihe G3600 ADEM™4 eignen sich ideal für zentrale Sammelstationen, die Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Gasen und weitere Anwendungen. Standardnennleistung des Gasmotors Cat G3612 ADEM™4 Gen 1: 2796 bkW (3750 bhp) bei 1000/min und Standardnennleistung des Gasmotors Cat G3612 ADEM™4 Gen 2: 2796 bkW (3750 bhp) bei 1000/min und leistungsgesteigert: 3076 bKW (4125 bhp) bei 1000/min. Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen.

      Produktspezifikationen für G3612 A4

      Maximale Nennleistung 4125 BHP 3076 bkW
      Nenndrehzahl 1000 U/min 1000 U/min
      Emissionen Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx
      Minimale Nennleistung 3750 BHP 2796 bkW
      Verdichtungsverhältnis Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
      Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
      Hubraum 15528 in³ 254 l
      Schwungradzähne 255 255
      Länge 195.09 " 4955.3 mm
      Ölwechselintervall 5000 Betriebsstunden 5000 Betriebsstunden
      Zündung, Schutz ADEM™4 ADEM™4
      Hub 11.8 " 300 mm
      Bohrung 11.8 " 300 mm
      Breite 102.28 " 2598 mm
      Höhe 129.1 " 3279 mm
      Gewicht – trocken 58500 lb 26835 kg
      Kühlsystem 194 Gall. (US) 734 l
      Schmierölsystem – Auffüllen 272 Gall. (US) 1030 l

      G3612 A4 Standardausrüstung

      Ansaugsystem

      • Luftfilter – Ansaugluftadapter, normale Ausführung

      Steuersystem

      • Steuersystem A4 – stellt elektronische Regelung mit integriertem Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Zündzeitpunktsteuerung für jeden einzelnen Zylinder bereit

      Kühlsystem

      • Motorwasserpumpe
      • Kühlwasserthermostate und Gehäuse
      • Ladeluftkühlerpumpe
      • Thermostaten und Gehäuse für Ladeluftkühlerwasser
      • Zweistufiger Ladeluftkühler

      Abgassystem

      • Trockene ummantelte Abgaskrümmer
      • Vertikaler Auslassadapter

      Schwungrad und Schwungradgehäuse

      • Linksdrehend

      Kraftstoffsystem

      • Gaseinlassventile – elektronisch geregelter Kraftstoffeingangsdruck

      Zündsystem

      • Steuersystem A4 – erfasst das Klopfen der einzelnen Zylinder und regelt die Einstellung der einzelnen Zylinder

      Schmiersystem

      • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
      • Ölkühler
      • Ölfilter
      • Ölwannenablassventil

      Montagesystem

      • Füße Motoraufhängung (sechs insgesamt)

      Schutzsystem

      • Elektronisches Absperrsystem mit Reinigungszyklus
      • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
      • Gasabsperrventil

      Startsystem

      • Druckluftstartanlage

      Allgemeines

      • Lackierung – Cat Yellow
      • Schwingungsdämpfer

      G3612 A4 Sonderausrüstung

      Ansaugsystem

      • Leistungsstarker Luftfilter mit Vorreiniger und Regenschutz

      Batterieladesystem

      • 35-A- und 65-A-Batterieladegeneratoren – CSA-zugelassen

      Abgassystem

      • Faltenbalg-Adapter
      • Auspuffexpander
      • Schweißflansche

      Kraftstoffsystem

      • Kraftstofffilter
      • Gasdruckregler
      • Flexibler Anschluss
      • System für energiearmen Kraftstoff
      • Kraftstoffsystem für korrosives Gas

      Instrumente

      • Fern-Datenüberwachung und -Drehzahlregelung
      • Kompatibel mit Cat Electronic Technician (ET) und Data View
      • LCD-Anzeigetafel
      • Farbiges HMI-Display
      • Modbus- und Ethernet-fähig

      Schmiersystem

      • Druckluftbetätigte oder elektromotorisch angetriebene Vorschmierung
      • Duplex-Ölfilter
      • Wartungszugang von rechts
      • Schmieröl-Ausgleichssystem

      Montagesystem

      • Befestigungsplatten (sechsteiliger Satz)

      Nebenantriebe

      • Vordere Flanschwellen

      Startsystem

      • Luftdruckminderventil
      • Erdgas-Startanlage

      Allgemeines

      • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
      • Schwingungsdämpferschutz

      Vergleichen Sie G3612 A4 mit häufig verglichenen Modellen.

      Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

      ALLE MODELLE VERGLEICHEN

      Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

      Mediengalerie

      Gasmotor G3612

      Gasmotor G3612

      360 View