Gasmotor G3406 für die Erdölindustrie (TA), Motoren für die Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren G3406

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
325 BHP
242 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export
2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export

Übersicht

Dieser robuste und haltbare, auf der als Maßstab in der Branche geltenden G3400-Plattform aufgebaute Motor bietet maximale Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb. Der Motor G3406 erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor G3406 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3406. Nennleistungen: 160–242 bkW (215–325 bHP) bei 1800/min – entspricht den NSPS-Standortanforderungen, wenn eine Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Nachbehandlung vom Kunden bereitgestellt werden; außerdem verfügbar für Regionen ohne behördliche Vorschriften.

Produktspezifikationen für G3406

Maximale Nennleistung 325 BHP 242 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen 2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export 2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export
Minimale Nennleistung 215 BHP 160 bkW
Verdichtungsverhältnis 9.4:1 9.4:1
Ansaugsystem Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 1 SAE-Nr. 1
Schwungradzähne 113 113
Länge 76 " 1934 mm
Hubraum 893 in³ 14.6 l
Ölwechselintervall 750 h 750 h
Breite 50 " 1270 mm
Zündung, Schutz Altronic III Altronic III
Hub 6 " 152.4 mm
Bohrung 5.4 " 137 mm
Höhe 56 " 1433 mm
Gewicht – trocken 3000 lb 1362 kg
Kühlsystem 10 Gall. (US) 37.9 l
Schmierölsystem – Auffüllen 20 Gall. (US) 75.7 l

G3406 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • HD-Luftfilter
  • Luftfilter-Regenklappe
  • Wartungsanzeiger

Steuersystem

  • Drehzahlregler – Woodward PSG mechanisch
  • Drehzahlreglerfixierung - Zwangssteuerung

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer
  • Trockenes Abgasrohrknie

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 1
  • Schwungradgehäuse SAE Nr. 1
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Zündsystem AltronicIII

Instrumente

  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Zusätzlicher Ölbehälter
  • Ölwanne – langer Sumpf
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel, Messstab - rechts

Montagesystem

  • Motorauflager

Schutzsystem

  • Abstellvorrichtungen

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Antriebsriemenscheiben
  • Hubösen

G3406 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Vorreiniger

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Batterieladegeneratoren für vom Kunden bereitgestellte Abschaltvorrichtungen
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung
  • Steuerungsbefestigung

Steuersystem

  • PSG Woodward-Drehzahlregler

Kühlsystem

  • Kühler
  • Funkenfreies Gebläse
  • Gebläse für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • Lüfterantriebe für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • ATAAC-Umrüstung
  • Ladeluftkühler
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstück
  • Flansch
  • Rohr
  • Regenklappe
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter
  • Erdgasventil und Düsensätze

Zündsystem

  • CSA-abgeschirmte Zündung
  • Kabelstrang

Instrumente

  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem

  • Ausbau zusätzlicher Ölbehälter
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebsriemenscheiben
  • Kupplung und Kupplungsträger gekapselt
  • Vordere Flanschwelle und Schwungrad-Flanschwelle

Schutzsystem

  • Gasventile

Startsystem

  • Druckluftstartanlage
  • Elektrische Druckluftstartsteuerung
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrischer Starter – einfach, 12 und 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze, Kabel und Gestell

Allgemeines

  • Schwingungsdämpferschutz

Vergleichen Sie G3406 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gasmotor G3406 für die Erdölindustrie (TA), Motoren für die Gasverdichtung

Gasmotor G3406 für die Erdölindustrie (TA), Motoren für die Gasverdichtung