Gasmotor G3516J

Gasverdichtungsmotoren G3516J

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1500 BHP
1119 bkW
Nenndrehzahl
1400 U/min
1400 U/min
Emissionen
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx

Übersicht

Die Motorenreihe G3500 bietet Ihnen Vielseitigkeit, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihre Gasverdichtungsanwendungen. Sie sind mit ADEM A3-Technologie ausgestattet, die für höchste Leistung und Sicherheit und gleichzeitig für geringe Emissionen sorgt. Ideal geeignet ist der Motor G3500 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Die Gasmotoren des Typs Cat G3516J haben eine Nennleistung von 1029 bkW (1380 BHP) bei 1400/min bzw. 1119 bkW (1500 BHP) bei 1400/min und können mit einer durch den Kunden eingesetzten Nachbehandlung die SPS-Standortanforderungen einhalten.

Produktspezifikationen für G3516J

Maximale Nennleistung 1500 BHP 1119 bkW
Nenndrehzahl 1400 U/min 1400 U/min
Emissionen Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,3 g und 0,5 g/bhp-h NOx
Minimale Nennleistung 1380 BHP 1029 bkW
Hubraum 4211 in³ 69 l
Ansaugsystem Turboaufladung mit 2-Stufen-Ladeluftkühlung Turboaufladung mit 2-Stufen-Ladeluftkühlung
Schwungrad und Schwungradgehäuse Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Ölwechselintervall 2000 Stunden 2000 Stunden
Hub 7.5 " 190 mm
Bohrung 6.7 " 170 mm
Verbrennung Magergemischverbrennung Magergemischverbrennung
Drehzahlregler Elektronisch (ADEM A3) Elektronisch (ADEM A3)
Lube Oil System (Schmiersystem) 423 l (112 Gall.) 423 l (112 Gall.)

G3516J Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Runde Lufteinlassadapter
  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Kühlsystem

  • 2-stufiges Ladeluftkühlungssystem
  • Motor- und Ladeluftkühlungsthermostat

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer
  • Trockene Turboladergehäuse
  • Wassergekühlter Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • 7 bis 40 psig Gaszufuhr
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Gasdruckregler
  • Gasabsperrventil
  • Kraftstoffsystem

Instrumente

  • Motorschalttafel 8" HMI
  • Verbindungskabelstrang

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölprobenzapfventil
  • Ölwanne mit tiefem Sumpf
  • Ölprobenzapfventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Schutzsystem

  • Gasabsperrventil

Nebenantriebe

  • Vordergehäuse, zweiseitig

G3516J Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Regenschutz

Batterieladesystem

  • CSA-Drehstromgenerator (24 V, 65 A)

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter

Schmiersystem

  • Ölumgehungsfilter
  • Druckluft-Vorschmierpumpe
  • Schmieröl
  • Ölwannenablass

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Startsystem

  • 90-psi-Starter
  • 150-psi-Starter

Vergleichen Sie G3516J mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gasmotor G3516J

Gasmotor G3516J