CN5086

Elektromotoren für Gasverdichtung Elektromotor CN5086

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Spannung / Frequenz
4000 V ± 10 % / 60 Hz
4000 V ± 10 % / 60 Hz
Explosionsschutztyp
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Elektromotortyp
Käfigläuferinduktionsmotor
Käfigläuferinduktionsmotor

Übersicht

Sichern Sie sich die Leistung, die Sie für die anspruchsvollsten Gasverdichtungsanwendungen brauchen. Jeder Cat®-Elektromotor wird bei jedem Herstellungsschritt getestet, um sicherzustellen, dass er zuverlässig und gemäß Ihren Prozessanforderungen funktioniert. Hier werden sowohl eine hohe Betriebseffizienz und geringe Betriebskosten als auch ein niedriger Geräuschpegel und Emissionsfreiheit geboten. Cat-Motoren werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen.

Produktspezifikationen für Elektromotor CN5086

Spannung / Frequenz 4000 V ± 10 % / 60 Hz 4000 V ± 10 % / 60 Hz
Explosionsschutztyp Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC) Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Elektromotortyp Käfigläuferinduktionsmotor Käfigläuferinduktionsmotor
Montagebezeichnung F1 oder F2 F1 oder F2
Pole 8 8
Drehzahl bei Volllast 894 r/min 894 r/min
Anschluss der Statorwicklung Stern Stern
Nenndrehmoment 29366 lb/ft 39815 N·m
Normen NEMA MG1 NEMA MG1
Maximale Höhe vor Drosselung 3000 ' 1000 m
SF 1.15 SF 1 vfd
Leerlaufstrom 200 A 200 A
Maximale Umgebungstemperatur 104 °F 40 °C
Temperaturanstieg Klasse B bei Nennlast Klasse B bei Nennlast
Welle 8.5 " 216 mm
Isolierung Klasse F Klasse F
Gehäusetyp / Kühlmethode WP-II WP-II
Betrieb Dauerleistung Dauerleistung
Ampere bei arretiertem Rotor 520 % Code E 520 % Code E
Volllaststrom 658 A 658 A
Drehmoment bei arretiertem Rotor 60% 60%
Kippmoment 190% 190%

Elektromotor CN5086 Standardausrüstung

Lager

  • Selbstschmierende Gleitlager
  • Isolierte Lager auf der B-Seite zur Reduzierung von Lagerströmen
  • Lagerwiderstandsthermometer zur Temperaturüberwachung

Rotoren

  • Auf minimale Vibrationen ausgelegt
  • Dynamische Auswuchtung bei voller Betriebsgeschwindigkeit
  • Speziell gefertigte Kupferkäfigläufer
  • Überdimensionierte, geschmiedete, nutlose Welle
  • Welle nach AISI 4140 / DIN 42CrMo4

Statoren

  • Radialluftkanäle für gleichmäßige und effiziente Kühlung
  • Vakuumdruckimprägniert mit einem Epoxidharz mit einer speziellen Zusammensetzung
  • 2X RTDS pro Phase
  • Stillstandheizung
  • Das geschweißte und maschinell bearbeitete Statorpaket hat eine konstante Steifigkeit über die Lebensdauer des Motors, sodass ein abgedichtetes und homogenes Isolierungssystem gewährleistet ist, was zu einer hohen dielektrischen Festigkeit sowie einer ausgezeichneten Wärmeübertragung führt und gefährliche interne partielle Entladungen verhindert.

Vergleichen Sie Elektromotor CN5086 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

CN5086

CN5086

360 View