G3520 NRM

Stromaggregate für Produktion an Land G3520

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (USA) große Fremdzündungsmotoren Tier 2 / zertifiziert für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen
EPA (USA) große Fremdzündungsmotoren Tier 2 / zertifiziert für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen
Ansaugsystem
Turboaufladung
Turboaufladung
Bohrung
6.7 "
170 mm

Übersicht

Die Förderung von Öl und Gas kann an abgelegenen Orten ohne Stromnetzanschluss eine echte Herausforderung darstellen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe bietet das Caterpillar-Produktprogramm von gasbetriebenen Stromaggregaten für Ölbohranlagen ideale Lösungen. Die Motoren sind für den Betrieb mit kostengünstigem bis kostenlosem Quellgas ohne Einbuße bei der Leistung konzipiert. Mit diesen Stromaggregaten können die Kunden die Kraftstoffkosten deutlich senken und die Logistik von Dieselkraftstofflieferungen sowie die Aufwendungen dafür vermeiden. Außerdem sind sie auf die rauen Bedingungen an Ölbohranlagen ausgelegt und durch die HD-Konstruktion bestens geeignet für das Verladen und Abladen. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen.

Produktspezifikationen für G3520

Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (USA) große Fremdzündungsmotoren Tier 2 / zertifiziert für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen EPA (USA) große Fremdzündungsmotoren Tier 2 / zertifiziert für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Hubraum 5956 in³ 97.6 l
Motorsteuerung und Schutz Elektronisch (ADEM 4) Elektronisch (ADEM 4)
Stromaggregatsteuerung Schalttafeln EMCP 4 Schalttafeln EMCP 4
Frequenz – Drehzahl 60 Hz 60 Hz
Verdichtungsverhältnis 11.5:1 11.5:1
Kraftstoffsystem Elektronisches Kraftstoffregelungsventil Elektronisches Kraftstoffregelungsventil
Länge 336 " 8534 mm
Breite 94 " 2386 mm
Höhe 128 " 3230 mm
Gewicht 48501 lb 22000 kg

G3520 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei einstufige Luftfilter mit Differenzdrucksensoren

Steuersystem

  • Fernmontierte modulare Elektronikschalttafel EMCP 4.3 (Electronic Modular Control Panel 4.3)

Kühlsystem

  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe, zahnradgetrieben, zentrifugal, nicht selbstansaugend, Thermostate und Gehäuse (Temperatur für vollständige Öffnung 98 °C (208 °F)).
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetrieben, zentrifugal, nicht selbstansaugend.
  • Mantelkühlwasser-Auslass – eingebaute Flanschverbindung links

Abgassystem

  • Schwungrad; SAE Nr. 21
  • Schwungradgehäuse; SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Standarddruck-Gasleitung, NFPA 37

Allgemeines

  • Lackierung– Caterpillar Yellow, außer Träger schwarzglänzend.

Generator

  • Generator – PM-erregter Generator SR5 mit Stillstandheizung, formgewickelten VPI-RTDs aus Kupfer und digitalem Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator).
  • Kein Erweiterungskasten.

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler ADEM A4 mit Drehzahleingang 4 bis 20 mA (0 V bis 5 V).

Zündsystem

  • ADEM IV (beinhaltet Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung)

Instrumente

  • EMCP 4.3 bietet Leistungsmessung, Schutzrelais, umfassende Motorüberwachung und Modbus-Kommunikation als Standardfunktionsumfang sowie zusätzlich einen grafischen Bildschirm mit 8 Zeilen, weitere E/A und Ethernet (Modbus TCP).

Literatur

  • Satz, mit Seriennummer versehene technische Medien einschließlich Betriebs- und Wartungshandbuch (in gewünschter Sprache), Parts Book auf Compact Disc (nur Englisch) und andere erforderliche technische Dokumente. Eine Gruppe kostenfrei mit jedem Motor geliefert. Etwaige nicht im Literaturkit enthaltene zusätzliche Medien oder Übersetzungen sind über die Bestellwebsite von CSS Media Online beziehbar.

Schmiersystem

  • Vorschmierpumpe
  • Kurbelgehäuseentlüfter
  • Ölkühler
  • Simplex-Ölfilter
  • Ölwanne in Standardausführung (flach)
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Kein Schmieröl

Montagesystem

  • Sockel; Befestigung für Motor und Generator

Startsystem

  • Dreifach-Starter
  • Einzelner Kühlwasservorwärmer, 208 V

Schutzsystem

  • Klopfabstellung

G3520 Sonderausrüstung

Batterieladesystem

  • Ohne Batterieladegenerator

Steuersystem

  • Fernmontierte modulare Elektronikschalttafel EMCP 4.4 (Electronic Modular Control Panel 4.4)

Vergleichen Sie G3520 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

G3520 NRM

G3520 NRM