Gasmotor G3512 LE für die Erdölindustrie

Gasverdichtungsmotoren G3512 TA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1004 BHP
749 bkW
Nenndrehzahl
1400 U/min
1400 U/min
Emissionen
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx

Übersicht

Die Motorenreihe G3500 bietet Ihnen Vielseitigkeit, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihre Gasverdichtungsanwendungen. Sie sind mit ADEM A3-Technologie ausgestattet, die für höchste Leistung und Sicherheit und gleichzeitig für geringe Emissionen sorgt. Ideal geeignet ist der Motor G3500 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3508. Nennleistungen: 589–749 bkW (790–1004 bHP) bei 1200–1400/min – entspricht den NSPS-Anforderungen, wenn eine Nachbehandlung vom Kunden bereitgestellt wird.

Produktspezifikationen für G3512 TA

Maximale Nennleistung 1004 BHP 749 bkW
Nenndrehzahl 1400 U/min 1400 U/min
Emissionen Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx
Minimale Nennleistung 790 BHP 589 bkW
Hubraum 3158 in³ 51.8 l
Länge 120 " 3037 mm
Breite 2201 mm 86.7 "
Zündung, Schutz ADEM™ A3 ADEM™ A3
Luft-Kraftstoff-Gemischregelung ADEM™ A3 ADEM™ A3
Höhe 84.1 " 2135 mm
Gewicht – trocken 7081 lb 15611 kg

G3512 TA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – mittlere Ausführung mit Wartungsanzeige

Kühlsystem

  • Hochtemperaturkreis (Motorkühlwassermantel und Ölkühler):
  • Niedertemperaturkreis (Ladeluftkühler):

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer
  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 00
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Instrumente

  • Advisor-Bildschirm

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölumgehungsfilter (nur TA- und NA-Motoren)
  • Ölwanne – flach
  • Ölprobenzapfventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Montagesystem

  • Schienen, Motoraufhängung – 254 mm (10")

Schutzsystem

  • Elektronisches Absperrsystem
  • Gasabsperrventil

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung – doppelt, 484 mm (23")

G3512 TA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Abgesetzter Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegenerator

Kühlsystem

  • Reinigungsfähiges Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Anschlussflansche
  • Ausgleichsbehälter
  • Anzeige Wasserfüllstandschalter

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Anschlussflansche
  • Auspuff-Spreizstücke
  • Regenklappe (nur NA-Motor)
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Niederdruckgas-Umrüstungen
  • Ventil- und Düsensätze für Propangas
  • Kraftstofffilter
  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung

Instrumente

  • Kommunikationsmodule PL1000

Schmiersystem

  • Ausbau des Ölumgehungsfilters
  • Ölwannenzubehör
  • Sumpfpumpe
  • Druckluft-Vorschmierpumpe
  • Manuelle Vorschmierpumpe
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schienen
  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebe vorn
  • Nebenabtriebswellen und -riemenscheiben
  • Vordere Flanschwelle
  • Riemenscheiben

Schutzsystem

  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile

Startsystem

  • Druckluftstartanlage
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrische Druckluftstartsteuerung
  • Elektrische Starter – dual, 24 V
  • Batteriesätze (24 V, trocken), Kabel und Gestell

Allgemeines

  • Ausbau der Schwungrad-Schutzvorrichtung
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Premium-Kolben 8:1

Vergleichen Sie G3512 TA mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gasmotor G3512 LE für die Erdölindustrie

Gasmotor G3512 LE für die Erdölindustrie