G3512

Mobile Lösungen für Gas G3512

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier 2 (USA) S.I. Nicht-straßengebundene mobile Anwendungen
EPA Tier 2 (USA) S.I. Nicht-straßengebundene mobile Anwendungen
Ansaugsystem
Turboaufladung – 2-stufig, mit Ladeluftkühlung
Turboaufladung – 2-stufig, mit Ladeluftkühlung
Bohrung
6.7 "
170 mm

Übersicht

Die Förderung von Öl und Gas kann an abgelegenen Orten ohne Stromnetzanschluss eine echte Herausforderung darstellen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe bietet das Caterpillar-Produktprogramm von gasbetriebenen Stromaggregaten für Ölbohranlagen ideale Lösungen. Die Motoren sind für den Betrieb mit kostengünstigem bis kostenlosem Quellgas ohne Einbuße bei der Leistung konzipiert. Mit diesen Stromaggregaten können die Kunden die Kraftstoffkosten deutlich senken und die Logistik von Dieselkraftstofflieferungen sowie die Aufwendungen dafür vermeiden. Außerdem sind sie auf die rauen Bedingungen an Ölbohranlagen ausgelegt und durch die HD-Konstruktion bestens geeignet für das Verladen und Abladen. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Nennleistung: 1095 bkW (1468 BHP) bei 1800/min.

Produktspezifikationen für G3512

Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 2 (USA) S.I. Nicht-straßengebundene mobile Anwendungen EPA Tier 2 (USA) S.I. Nicht-straßengebundene mobile Anwendungen
Ansaugsystem Turboaufladung – 2-stufig, mit Ladeluftkühlung Turboaufladung – 2-stufig, mit Ladeluftkühlung
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.5 " 190 mm
Hubraum 3173 in³ 52 l
Motorsteuerung und Schutz Elektronisch (ADEM 4) Elektronisch (ADEM 4)
Stromaggregatsteuerung Schalttafeln EMCP 4.4 Schalttafeln EMCP 4.4
Frequenz – Drehzahl 60 Hz 60 Hz
Kraftstoffsystem Elektronisches Kraftstoffregelungsventil Elektronisches Kraftstoffregelungsventil
Länge 196 " 4979.3 mm
Breite 84.8 " 2154.4 mm
Höhe 89.6 " 2277.1 mm

G3512 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, mittlere Ausführung, mit Wartungsanzeige und Luftfilter-Differenzdrucksensor

Kühlsystem

  • Mantelkühlwasser-Auslass – Flanschverbindung rechts
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetrieben, zentrifugal, nicht ansaugend

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • 10–35 kPag Gaszufuhr

Instrumente

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • ADEM™4

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Vorschmierpumpe
  • Simplex-Ölfilter
  • Standard-Ölwanne

G3512 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Vorreiniger

Batterieladegenerator

  • Batterieladegenerator, 24 V, 35 A

Verbindungen

  • Mantelkühlwasseranschluss auf der linken Seite angeflanscht

Abgassystem

  • Abgas-Schweißflansch

Kraftstoffsystem

  • Gasleitung

Schmiersystem

  • Elektrische Vorschmierung
  • Druckluft-Vorschmierung
  • Ölstandregler
  • Ölablass

Startsystem

  • Drehvorrichtung
  • Rechter Druckluftstarter

Vergleichen Sie G3512 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

G3512

G3512