Gasmotor G3520B LE für die Erdölindustrie

Gasverdichtungsmotoren G3520J

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1725 BHP
1286 bkW
Nenndrehzahl
1400 U/min
1400 U/min
Emissionen
Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx
Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx

Übersicht

Die Motorenreihe G3520J bietet Ihnen Vielseitigkeit, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihre Gasverdichtungsanwendungen. Die Motoren zeichnen sich durch branchenweit niedrigste Emissionen ohne Abstriche bei der Leistung aus. G3520J-Motoren eignen sich ideal für primäre und zentrale Sammelstationen, Gaswerke und andere Anwendungen.

Produktspezifikationen für G3520J

Maximale Nennleistung 1725 BHP 1286 bkW
Nenndrehzahl 1400 U/min 1400 U/min
Emissionen Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g/bhp-h NOx
Minimale Nennleistung 1680 BHP 1253 bkW
Hubraum 5263 in³ 86 l
Länge 162 " 4113 mm
Ansaugsystem Turboaufladung mit 2-Stufen-Ladeluftkühlung Turboaufladung mit 2-Stufen-Ladeluftkühlung
Breite 74 " 1883 mm
Höhe 93 " 2361 mm
Gewicht – trocken 23776 lb 10785 kg
Schwungradzähne 183 183
Ölwechselintervall 2000 Stunden 2000 Stunden
Bohrung 6.7 " 170 mm
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Hub 7.5 " 190 mm
Verbrennung Magergemischverbrennung Magergemischverbrennung
Schmierölsystem – Auffüllen 143 Gall. (US) 541 l
Drehzahlregler und Schutz Elektronisch (ADEM™A3) Elektronisch (ADEM™A3)

G3520J Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Axialstrom-Luftfilter
  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Kühlsystem

  • Zweistufige Ladeluftkühlung: Erste Stufe – JW + OC + AC 1. Stufe / Zweite Stufe – AC 2. Stufe
  • Motor- und Ladeluftkühlungsthermostat

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgasrohrknie und -krümmer
  • Trockene Turboladergehäuse
  • Wassergekühlter Abgaskrümmer

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 21
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 00
  • Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn (SAE)

Kraftstoffsystem

  • 7 bis 40 psig Gaszufuhr
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Gasdruckregler
  • Gasabsperrventil

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölwanne mit tiefem Sumpf
  • Ölprobenzapfventil
  • Turboöl-Druckspeicher

G3520J Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Runde Lufteinlassadapter
  • Regenschutz

Batterieladesystem

  • CSA-Drehstromgenerator (24 V, 65 A)

Kühlsystem

  • Schlauchanschluss mit Flansch für Wassereinlass am Kühlmittelmantel

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Schweißflansche
  • Winkelstück

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter

Instrumente

  • Verbindungskabelstrang
  • Motorschalttafel 8" HMI

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölumgehungsfilter
  • Druckluft-Vorschmierpumpe
  • Ölwannenablass

Vergleichen Sie G3520J mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gasmotor G3520B LE für die Erdölindustrie

Gasmotor G3520B LE für die Erdölindustrie