– Motorkonstruktion auf Basis der bewährten Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Typs G3500 – Fähigkeit, ein breites Spektrum an gasförmigen Kraftstoffen zu verbrennen – Die Robustheit der dieseltypischen Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten – Betrieb in einem breiten Drehzahlbereich auch bei geringer Luftdichte möglich (Höhenlagen und hohe Umgebungstemperatur) – Hohe Leistungsdichte für ein verbessertes Flottenmanagement – Hochwertige Motordiagnostik – Klopfabhängige Steuerung des Zündzeitpunkts für einzelne Zylinder
Wenn der Kunde den Motor mit einem Kraftstoff-Luft-Gemischregler und 3-Wege-Katalysator ausrüstet, kann er die NSPS-Emissionswerte und die Werte für den Bereich der Nichterreichung erfüllen.
Das Motormanagementsystem ADEM A4 vereint Drehzahlregelung, Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Zündung-Klopf-Regelung zu einem vollständigen Motormanagementsystem. Bei ADEM A4 wurden verbessert: Benutzerschnittstelle, Anzeigesystem, Abschaltsteuerung und Systemdiagnose.
Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit
– Jeder Motor wird unter Volllast getestet, um eine ordnungsgemäße Motorleistung sicherzustellen.
GERP ist ein webbasiertes Programm, das ortsbezogene Leistungsinformationen für Cat®-Erdgasmotoren für die Gasverdichtungs-Branche bietet. GERP liefert Motordaten für die Höhenlage Ihres Standorts, Umgebungstemperatur, Kraftstoff, Motorkühlmittel-Wärmeabführung, Leistungsdaten, Einbauzeichnungen, Datenblätter und Pumpendiagramme.
– Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen – Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Motor für die Erdölindustrie – Cat-Garantie für Teile und Arbeitsaufwand – Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionen vor einem Ausfall verfügbar – S•O•SSM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelproben für einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um Folgendes festzustellen: – Zustand der innenliegenden Motorkomponenten – Vorhandensein unerwünschter Flüssigkeiten – Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung – anlagenspezifisches Ölwechselintervall
Über 60 Jahre Fertigung von Erdgasmotoren. Durch das Eigentumsrecht an diesen Fabrikationsverfahren kann Caterpillar hochwertige, verlässliche Produkte herstellen. – Gießen von Motorblöcken, Zylinderköpfen, Zylinderlaufbuchsen und Schwungradgehäusen – Maschinelles Bearbeiten wichtiger Komponenten – Zusammenbauen des kompletten Motors
Wenn es um Energiebedarf in der Öl- und Gasindustrie geht, besuchen Sie www.cat.com/oilandgas