Schadstoffarmer Gasmotor G3408C für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren G3408C

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
425 BHP
317 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung

Übersicht

Dieser robuste und haltbare, auf der als Maßstab in der Branche geltenden G3400-Plattform aufgebaute Motor bietet maximale Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb. Der Motor G3408C erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor G3408C beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3408C. Nennleistung: 317 bkW (425 bHP) bei 1800/min – entspricht den NSPS-Standortanforderungen, wenn eine Nachbehandlung vom Kunden bereitgestellt wird; außerdem verfügbar für Regionen ohne behördliche Vorschriften.

Produktspezifikationen für G3408C

Maximale Nennleistung 425 BHP 317 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit vom Kunden bereitgestellter SCR-Abgasnachbehandlung
Minimale Nennleistung 425 BHP 317 bkW
Verdichtungsverhältnis 8.5:1 8.5:1
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0 SAE-Nr. 0
Schwungradzähne 136 136
Länge 69.1 " 1756 mm
Ölwechselintervall 750 h 750 h
Breite 61.5 " 1563 mm
Zündung, Schutz Cat EIS Cat EIS
Hub 6 " 152 mm
Bohrung 5.4 " 137 mm
Höhe 69.2 " 1758 mm
Hubraum 1099 in³ 18 l
Gewicht – trocken 2041 lb 4500 kg
Kühlsystem 14.5 Gall. (US) 54.9 l
Schmierölsystem – Auffüllen 39 Gall. (US) 147.63 l

G3408C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element mit Wartungsanzeige

Steuersystem

  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer
  • Trockenes Abgasrohrknie

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 0
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler (erfordert Gaszufuhr mit 1,5 bis 5 psi)
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (EIS, Electronic Ignition System) von Cat mit klopfabhängiger variabler Zündzeitpunkteinstellung

Instrumente

  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne – tiefer Sumpf
  • Öleinfüllstutzen – rechts im Ventildeckel und Messstab rechts

Montagesystem

  • Motorauflager

Schutzsystem

  • Klopfabhängige variable Zündzeitpunkteinstellung
  • Abschaltung

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und -riemenscheiben
  • Hubösen
  • Wartungsabdeckungen am Zylinderblock

G3408C Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – zweistufig
  • Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger
  • Luftfilter-Regenklappe

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung
  • Steuerungsbefestigung

Kühlsystem

  • Kühler
  • Gebläse und Lüfterantrieb für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Regenklappen
  • Schalldämpfer
  • Abgaskrümmer — Instrumentenlöcher an jeder Anschlussöffnung

Kraftstoffsystem

  • Doppelter Gasregler
  • Vergasersätze
  • Kraftstofffilter

Zündsystem

  • CSA-Zündung
  • Kabelstrang für Zündmasse
  • Stromversorgung

Instrumente

  • Alarmmodul
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebsriemenscheiben
  • Kupplung und Kupplungsträger gekapselt
  • Vordere Flanschwelle
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Ausbau der Riemenscheibe

Schutzsystem

  • Gasventile
  • Verbindungskabelstrang für Statusschaltkasten

Startsystem

  • Druckluftstartanlage
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrische Starterbetätigung
  • Elektrische Starter – einfach, 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze (24 V, trocken), Kabel und Gestell

Allgemeines

  • Sonderlackierung

Vergleichen Sie G3408C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schadstoffarmer Gasmotor G3408C für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Schadstoffarmer Gasmotor G3408C für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung