– Robust und widerstandsfähig, mit einem bewährten Zylinderkopfdesign – Wenn der Kunde den Motor mit einem Kraftstoff-Luft-Gemischregler und 3-Wege-Katalysator ausrüstet, kann er die NSPS-Emissionswerte und die Werte für den Bereich der Nichterreichung erfüllen. – Die integrierte Fahrerschnittstelle reduziert die Dauer der Arbeitszeit direkt am Motor – Die Fahrerschnittstelle erlaubt die Einrichtung und Wartung ohne Laptop – Lässt sich auf jedem Emissionslevel mit verschiedenen Kraftstoffen und Drehzahlen betreiben – Werksseitig montierte Bauteile mit einzelnen Befestigungspunkten erleichtern die Verpackung
Das Steuergerät ADEM A4 steht für ein Motormanagementsystem der nächsten Generation, wobei die Anzahl der mechanischen Bauteile reduziert und die Fehlersuche erleichtert wird. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören: • Elektronische Zündung • Elektronische Regelung/Drehzahlsteuerung • Start/Stopp-Logik • Motorschutz und -überwachung
Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit
GERP ist ein webbasiertes Programm, das ortsbezogene Leistungsinformationen für Cat®-Erdgasmotoren für die Gasverdichtungs-Branche bietet. GERP liefert Motordaten für die Höhenlage Ihres Standorts, Umgebungstemperatur, Kraftstoff, Motorkühlmittel-Wärmeabführung, Leistungsdaten, Einbauzeichnungen, Datenblätter und Pumpendiagramme.
Mehr als 2200 Händlerniederlassungen Von Cat im Werk geschulte Händlerservicetechniker kümmern sich um jedes Detail Ihres Motors für die Erdölindustrie Cat-Garantie für Teile und Arbeitsaufwand Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für verschiedene Optionen der Reparatur vor dem Ausfall•O•SSM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelproben für einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um Folgendes festzustellen: – Zustand der innenliegenden Motorkomponenten – Vorhandensein unerwünschter Flüssigkeiten – Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung – anlagenspezifisches Ölwechselintervall
Produktion von Erdgasmotoren seit mehr als 60 Jahren – Caterpillar hat die Eigentumsrechte an den Fertigungsverfahren und kann so hochwertige, zuverlässige Produkte herstellen. – Gießen von Motorblöcken, Zylinderköpfen, Zylinderlaufbuchsen und Schwungradgehäusen – Maschinelles Bearbeiten wichtiger Komponenten – Zusammenbauen des kompletten Motors
Für Hochleistung in der Erdölindustrie besuchen Sie cat.com/oilandgas