Einhaltung der NSPS-Emissionsvorschriften für stationäre Motoren mit Fremdzündung der EPA (USA) für 2010 mit einem Oxidationskatalysator
Magermischmotoren werden mit großen Mengen von Überschussluft betrieben. Die Überschussluft nimmt während der Verbrennung Wärme auf, was Verbrennungstemperatur und -druck senkt und damit den NOx-Ausstoß verringert. Das Magermotorkonzept bietet zudem eine längere Komponentennutzungsdauer und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
Umfasst motormontierte Thermostate, Anschlüsse für Kompressionsölkühler, Anschlüsse für Kühlwasser und Schmierölheizung.
Das Motormanagementsystem ADEM4 vereint Drehzahlregelung, Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Zündung-Klopf-Regelung zu einem vollständigen Motormanagementsystem. Bei ADEM4 wurden verbessert: Benutzerschnittstelle, Anzeigesystem, Abschaltsteuerung und Systemdiagnose.
GERP ist ein webbasiertes Programm, das ortsbezogene Leistungsinformationen für Cat®-Erdgasmotoren für die Gasverdichtungs-Branche bietet. GERP liefert Motordaten für die Höhenlage Ihres Standorts, Umgebungstemperatur, Kraftstoff, Kühlmittel-Wärmeabführung, Leistungsdaten, Einbauzeichnungen, Datenblätter und Pumpendiagramme.
https://gerp.cat.com
Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen – Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Motor für die Erdölindustrie – Cat-Garantie für Teile und Arbeitsaufwand – Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionen vor einem Ausfall verfügbar – S•O•Das S
SM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelproben für einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um Folgendes festzustellen: – Zustand der innenliegenden Motorkomponenten – Vorhandensein unerwünschter Flüssigkeiten – Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung – anlagenspezifisches Ölwechselintervall
Für Motoren des Typs Cat® G3600 ist eine Reihe von Nachrüstsätzen erhältlich. Kunden, die die Leistung steigern möchten, ohne auf die Einhaltung der Emissionsvorschriften für ihre Flotte an Gasverdichtungsmotoren zu verzichten, sollten über den Kauf eines Gen-2-Satzes und/oder die Nachrüstung eines geschlossenen Kurbelgehäuseentlüftungssystems (CCV) nachdenken.
Unter dem untenstehenden Link finden Sie detaillierte Informationen zu jeder Aufrüstung wie Ausstattungsmerkmale, Vorteile und die kompatiblen Motortypen.
https://www.cat.com/en_US/by-industry/oil-and-gas/product-support/upgrade-kits-for-cat-oil-gas-customers/G3600-upgrade-kits.html
Produktion von Gasmotoren seit mehr als 80 Jahren Caterpillar hat die Eigentumsrechte an den Fertigungsverfahren und kann so hochwertige, zuverlässige Produkte herstellen – Gießen von Motorblöcken, Zylinderköpfen, Zylinderlaufbuchsen und Schwungradgehäusen – Maschinelles Bearbeiten wichtiger Komponenten – Zusammenbauen des kompletten Motors
Wenn es um Energiebedarf in der Erdölindustrie geht, besuchen Sie www.cat.com/oilandgas