CN3086

Elektromotoren für Gasverdichtung Elektromotor für Gasverdichtung CN3086

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Spannung / Frequenz
4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz
4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz
Explosionsschutztyp
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Montagebezeichnung
F1 oder F2
F1 oder F2

Übersicht

Sichern Sie sich die Leistung, die Sie für die anspruchsvollsten Gasverdichtungsanwendungen brauchen. Jeder Cat®-Elektromotor wird bei jedem Herstellungsschritt getestet, um sicherzustellen, dass er zuverlässig und gemäß Ihren Prozessanforderungen funktioniert. Hier werden sowohl eine hohe Betriebseffizienz und geringe Betriebskosten als auch ein niedriger Geräuschpegel und Emissionsfreiheit geboten. Cat-Motoren werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen.

Produktspezifikationen für Elektromotor für Gasverdichtung CN3086

Spannung / Frequenz 4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz 4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz
Explosionsschutztyp Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC) Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Montagebezeichnung F1 oder F2 F1 oder F2
Pole 8 8
Drehzahl bei Volllast 892 r/min 892 r/min
Elektromotortyp Käfigläuferinduktionsmotor Käfigläuferinduktionsmotor
Gehäusetyp / Kühlmethode WP-II WP-II
Nenndrehmoment 17658 lb/ft 23941 N·m
Maximale Höhe vor Drosselung 3300 ' 1000 m
Maximale Umgebungstemperatur 104 °F 40 °C
Anschluss der Statorwicklung Stern Stern
Welle 8.5 " 216 mm
Normen NEMA MG1 NEMA MG1
Isolierung Klasse F Klasse F
Temperaturanstieg Klasse B bei Nennlast Klasse B bei Nennlast
Betrieb Dauerleistung Dauerleistung
Drehmoment bei arretiertem Rotor 50% 50%
Volllaststrom 390 A 390 A
SF 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Ampere bei arretiertem Rotor 490 % Code E 490 % Code E
Leerlaufstrom 108 A 108 A

Elektromotor für Gasverdichtung CN3086 Standardausrüstung

Lager

  • Lagerwiderstandsthermometer zur Temperaturüberwachung
  • Isolierte Lager auf der B-Seite zur Reduzierung von Lagerströmen
  • Wälzlager bei 1500 HP (optional)

Rotoren

  • Auf minimale Vibrationen ausgelegt
  • Dynamische Auswuchtung bei voller Betriebsgeschwindigkeit
  • Speziell gefertigte Kupferkäfigläufer
  • Geschmiedete, nutlose Welle
  • Welle nach AISI 4140 / DIN 42CrMo4

Statoren

  • Radialluftkanäle für gleichmäßige und effiziente Kühlung
  • Vakuumdruckimprägniert mit einem Epoxidharz mit einer speziellen Zusammensetzung
  • 2X RTDS pro Phase
  • Stillstandheizung
  • Das geschweißte und maschinell bearbeitete Statorpaket hat eine konstante Steifigkeit über die Lebensdauer des Motors, sodass ein abgedichtetes und homogenes Isolierungssystem gewährleistet ist, was zu einer hohen dielektrischen Festigkeit sowie einer ausgezeichneten Wärmeübertragung führt und gefährliche interne partielle Entladungen verhindert.

Vergleichen Sie Elektromotor für Gasverdichtung CN3086 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

CN3086

CN3086

360 View