Gasmotor G3516 LE für die Erdölindustrie

Gasverdichtungsmotoren G3516 NA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1340 BHP
1000 bkW
Nenndrehzahl
1400 U/min
1400 U/min
Emissionen
Nur Export mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 % O2-Sollwert
Nur Export mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 % O2-Sollwert

Übersicht

Die Motorenreihe G3500 bietet Ihnen Vielseitigkeit, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihre Gasverdichtungsanwendungen. Sie sind mit ADEM A3-Technologie ausgestattet, die für höchste Leistung und Sicherheit und gleichzeitig für geringe Emissionen sorgt. Ideal geeignet ist der Motor G3500 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3516. Nennleistungen: 492–1000 bkW (660–1340 bHP) bei 1200–1400/min – entspricht den NSPS-Anforderungen, wenn eine Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Nachbehandlung vom Kunden bereitgestellt werden.

Produktspezifikationen für G3516 NA

Maximale Nennleistung 1340 BHP 1000 bkW
Nenndrehzahl 1400 U/min 1400 U/min
Emissionen Nur Export mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 % O2-Sollwert Nur Export mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 % O2-Sollwert
Minimale Nennleistung 660 BHP 492 bkW
Hubraum 4210 in³ 69 l

G3516 NA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – mittlere Ausführung mit Wartungsanzeige

Steuersystem

  • Steuergerät A3
  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel für Seeluftatmosphäre
  • Thermostate und Gehäuse für Ladeluftkühler

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 00
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Steuergerät A3

Instrumente

  • Advisor-Bildschirm PL1000

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölumgehungsfilter
  • Ölwanne – flach
  • Ölprobenzapfventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Montagesystem

  • Schienen, Motoraufhängung – 254 mm (10")

Schutzsystem

  • Elektronisches Absperrsystem
  • Gasabsperrventil

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung – doppelt, 484 mm (23")

G3516 NA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Abgesetzter Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren

Kühlsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Thermostatventil
  • Temperaturschalter
  • Verbindungen
  • Ausgleichsbehälter
  • Anzeige Wasserfüllstandschalter

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansch
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Regenklappe
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Niederdruckgas-Umrüstungen
  • Ventil- und Düsensätze für Propangas
  • Kraftstofffilter

Instrumente

  • Kommunikationsmodule PL1000

Schmiersystem

  • Ausbau von Ölumgehungsfilter und Ölwannenzubehör
  • Sumpfpumpe
  • Druckluft-Vorschmierpumpe
  • Manuelle Vorschmierpumpe
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schienen
  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebe vorn
  • Nebenabtriebswellen und -riemenscheiben
  • Vordere Flanschwelle
  • Riemenscheiben

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile, Verbindungskabelstrang für Statusschaltkasten

Startsystem

  • Druckluftstartanlage
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrische Druckluftstartsteuerung
  • Elektrische Starter – dual, 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze (24 V, trocken), Kabel und Gestell

Allgemeines

  • Schwungrad-Trägheitsmasse
  • Ausbau der Schutzvorrichtung
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Premium-Kolben 8:1
  • Premium-Zylinderköpfe

Vergleichen Sie G3516 NA mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gasmotor G3516 LE für die Erdölindustrie

Gasmotor G3516 LE für die Erdölindustrie