CN3586

Elektromotoren für Gasverdichtung Elektromotor für Gasverdichtung CN3586

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Explosionsschutztyp
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Montagebezeichnung
F1 oder F2
F1 oder F2
Spannung / Frequenz
4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz
4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz

Übersicht

Sichern Sie sich die Leistung, die Sie für die anspruchsvollsten Gasverdichtungsanwendungen brauchen. Jeder Cat®-Elektromotor wird bei jedem Herstellungsschritt getestet, um sicherzustellen, dass er zuverlässig und gemäß Ihren Prozessanforderungen funktioniert. Hier werden sowohl eine hohe Betriebseffizienz und geringe Betriebskosten als auch ein niedriger Geräuschpegel und Emissionsfreiheit geboten. Cat-Motoren werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen.

Produktspezifikationen für Elektromotor für Gasverdichtung CN3586

Explosionsschutztyp Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC) Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C, D T3 (NEC oder CEC)
Montagebezeichnung F1 oder F2 F1 oder F2
Spannung / Frequenz 4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz 4000 V und 4160 V ± 10 % / 60 Hz
Drehzahl bei Volllast 894/min 894/min
Elektromotortyp Käfigläuferinduktionsmotor Käfigläuferinduktionsmotor
Pole 8 8
Maximale Umgebungstemperatur 104 °F 40 °C
Volllaststrom 458 A 458 A
Welle 8.5 " 216 mm
Nenndrehmoment 20555 lb/ft 27869 N·m
Maximale Höhe vor Drosselung 3300 ' 1000 m
Ampere bei arretiertem Rotor 540 % Code E 540 % Code E
Anschluss der Statorwicklung Stern Stern
Normen NEMA MG1 NEMA MG1
Betrieb Dauerleistung Dauerleistung
Gehäusetyp / Kühlmethode WP-II WP-II
Drehmoment bei arretiertem Rotor 60% 60%
SF 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Leerlaufstrom 137 A 137 A
Isolierung Klasse F Klasse F
Temperaturanstieg Klasse B bei Nennlast Klasse B bei Nennlast

Elektromotor für Gasverdichtung CN3586 Standardausrüstung

Lager

  • Lagerwiderstandsthermometer zur Temperaturüberwachung
  • Isolierte Lager auf der B-Seite zur Reduzierung von Lagerströmen
  • Wälzlager bei 1500 HP (optional)

Rotoren

  • Auf minimale Vibrationen ausgelegt
  • Dynamische Auswuchtung bei voller Betriebsgeschwindigkeit
  • Speziell gefertigte Kupferkäfigläufer
  • Geschmiedete, nutlose Welle
  • Welle nach AISI 4140 / DIN 42CrMo4

Statoren

  • Radialluftkanäle für gleichmäßige und effiziente Kühlung
  • Vakuumdruckimprägniert mit einem Epoxidharz mit einer speziellen Zusammensetzung
  • 2X RTDS pro Phase
  • Stillstandheizung
  • Das geschweißte und maschinell bearbeitete Statorpaket hat eine konstante Steifigkeit über die Lebensdauer des Motors, sodass ein abgedichtetes und homogenes Isolierungssystem gewährleistet ist, was zu einer hohen dielektrischen Festigkeit sowie einer ausgezeichneten Wärmeübertragung führt und gefährliche interne partielle Entladungen verhindert.

Vergleichen Sie Elektromotor für Gasverdichtung CN3586 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

CN3586

CN3586

360 View