C27 ACERT Tier 2

Stromaggregate für Produktion an Land C27 ACERT Tier 2

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
725ekW (907 – 1035kVA)
725ekW (907 – 1035kVA)
Minimale Nennleistung
725ekW (907 – 1035kVA)
725ekW (907 – 1035kVA)
Kraftstoff
Diesel
Diesel

Übersicht

Die Förderung von Öl und Gas erfordert als komplexe Aufgabe eine Ausrüstung, die speziell für Ölbohranlagen konzipiert ist. Mit den Diesel-Stromaggregaten der C-Serie für Ölbohranlagen bietet Cat robuste Anlagen, die den rauen Bedingungen am Einsatzort standhalten können. Jahrzehntelange Erfahrung in der Motorenfertigung führt in Verbindung mit modernster Elektronik zu höchster Leistung, sicherem Betrieb, geringen Emissionen und einer vereinfachten Benutzerschnittstelle. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Diesel-Stromaggregat C27 ACERT für Ölbohranlagen Nennleistung: 725 ekW (907–1035 kVA) bei 60 Hz (1800/min) erfüllt die Emissionsnormen entsprechend EPA Tier 2 (USA).

Produktspezifikationen für C27 ACERT Tier 2

Maximale Nennleistung 725ekW (907 – 1035kVA) 725ekW (907 – 1035kVA)
Minimale Nennleistung 725ekW (907 – 1035kVA) 725ekW (907 – 1035kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 2 (USA) EPA Tier 2 (USA)
Ansaugsystem Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Abgaskrümmerart trocken trocken
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1648 in³ 27 l
Motorsteuerung und Schutz ADEM A4 ADEM A4
Stromaggregatsteuerung EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generator SR4B SR4B
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Frequenz – Drehzahl 60Hz (1800/min) 60Hz (1800/min)
Kraftstoff Diesel Diesel
Länge 186 " 4725 mm
Breite 77 " 1950 mm
Höhe 86 " 2180 mm
Gewicht 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 2 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • HD-Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Wartungsanzeiger

Kühlsystem

  • Kühler-Paket montiert (50°C)
  • Blöcke nebeneinander gereiht
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil am Sockelrand
  • Kühlmittel-Schauglas
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Cat-Langzeitkühlmittel
  • Metalltanks oben und unten

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffförderpumpe

Generator

  • SR4B
  • Isolierung KlasseH
  • Wildgewickelt
  • Schutzart IP23
  • Cat DVR
  • Dauermagneterregung
  • Zwei Lager, direktgekuppelte Ausrichtung

Bedienelemente

  • Steuergerät ADEMA4
  • Schalttafel EMCP 4.2
  • Notstopptastschalter

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Ölfeinfilter
  • Ölablassventile
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, zahnradgetrieben

Montagesystem

  • HD-Stahlsockel für Ölbohranlagen, geschweißt (schiebbar)
  • Schwingungsdämpfungselemente
  • Geschweißte Sockelkonstruktion für größere Haltbarkeit (U-Profil)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 45A

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0
  • Motorhubösen

C27 ACERT Tier 2 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Vorreiniger

Steuersystem

  • Direkte Zahnstangensteuerung

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer

Abgassystem

  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Spreizstück

Generator

  • Selbsterregt

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluftstartanlage

Montagesystem

  • Kurzer Sockel – 4725mm (186") Gesamtlänge (ohne Zugstangen)

Vergleichen Sie C27 ACERT Tier 2 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C27 ACERT Tier 2

C27 ACERT Tier 2