C32 ACERT Tier 2

Stromaggregate für Produktion an Land C32 ACERT Tier 2

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
800ekW (1000kVA)
800ekW (1000kVA)
Minimale Nennleistung
910ekW (1300kVA)
910ekW (1300kVA)
Kraftstoff
Diesel
Diesel

Übersicht

Die Förderung von Öl und Gas erfordert als komplexe Aufgabe eine Ausrüstung, die speziell für Ölbohranlagen konzipiert ist. Mit den Diesel-Stromaggregaten der C-Serie für Ölbohranlagen bietet Cat robuste Anlagen, die den rauen Bedingungen am Einsatzort standhalten können. Jahrzehntelange Erfahrung in der Motorenfertigung führt in Verbindung mit modernster Elektronik zu höchster Leistung, sicherem Betrieb, geringen Emissionen und einer vereinfachten Benutzerschnittstelle. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Diesel-Stromaggregat C32 ACERT für Ölbohranlagen. Nennleistung: 800–910 ekW (1000–1300 kVA) bei 50 und 60 Hz (1500 und 1800/min) erfüllen die Emissionsnormen, die EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) entsprechen.

Produktspezifikationen für C32 ACERT Tier 2

Maximale Nennleistung 800ekW (1000kVA) 800ekW (1000kVA)
Minimale Nennleistung 910ekW (1300kVA) 910ekW (1300kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 2 (USA) EPA Tier 2 (USA)
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Abgaskrümmerart trocken trocken
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Motorsteuerung und Schutz ADEM A4 ADEM A4
Stromaggregatsteuerung EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generator SR4B SR4B
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Frequenz – Drehzahl 50/60 Hz (1500/1800/min) 50/60 Hz (1500/1800/min)
Kraftstoff Diesel Diesel
Länge 206 " 5228 mm
Breite 75 " 1905 mm
Höhe 86 " 2180 mm
Gewicht 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Wartungsanzeiger

Kühlsystem

  • Kühler-Paket montiert (50°C)
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil am Sockelrand
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittel-Schauglas
  • Cat-Langzeitkühlmittel
  • Metalltanks oben und unten

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Flanschauslässe

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffleitungen, flexibel
  • Kraftstoffkühler

Generator

  • SR4B bürstenlos
  • Selbsterregt
  • Isolierung KlasseH
  • Formgewickelt
  • Schutzart IP23
  • Digitaler Cat-Spannungsregler, 3-Phasen-Erfassung mit wählbarer Spannung/Frequenz
  • 3 Abtast-CTs und ein Statik-CT
  • Stillstandheizung gegen Kondensation

Generatorzubehör

  • Sammelschiene – Öffnungen für NEMA- und IEC-Anschlussklemmen
  • Kabeleingang unten; Kabeleingang oben möglich

Bedienelemente

  • Steuergerät ADEMA4
  • Schalttafel EMCP 3

Schmiersystem

  • Ölfeinfilter
  • Ölablassventile
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, zahnradgetrieben
  • Ölwanne mit tiefem Sumpf

Montagesystem

  • Stahlgrundrahmen (schiebbar)
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Geschweißte Sockelkonstruktion für größere Haltbarkeit (Doppel-T-Profil)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 45A
  • Batteriegestell
  • Batteriehauptschalter
  • Übergroße Batterien

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0

C32 ACERT Tier 2 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, flexibel
  • Winkelstücke, Flansche, Spreizstücke und Y-Adapter

Generator

  • Dauermagneterregung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer mit Absperrventilen
  • Batterieladegeräte (10A)

Bedienelemente

  • Schalttafel EMCP 4.2
  • Schalttafel EMCP 4.3
  • Meldetafel vor Ort oder separat
  • Generatortemperaturüberwachung und Schutz
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Lastteilungsmodul (optional bei direkter Zahnstangensteuerung)

Vergleichen Sie C32 ACERT Tier 2 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2