Gasverdichtungsmotoren G3408

Gasverdichtungsmotoren G3408

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
400 BHP
298 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export
2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export

Übersicht

Dieser robuste und haltbare, auf der als Maßstab in der Branche geltenden G3400-Plattform aufgebaute Motor bietet maximale Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb. Der Motor G3408 erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor G3408 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3408. Nennleistungen: 190–298 bkW (255–400 bHP) bei 1800/min – entspricht den NSPS-Standortanforderungen, wenn eine Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Nachbehandlung vom Kunden bereitgestellt werden; außerdem verfügbar für Regionen ohne behördliche Vorschriften.

Produktspezifikationen für G3408

Maximale Nennleistung 400 BHP 298 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen 2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export 2% 02 Emissionsrate: Nur für den Export
Minimale Nennleistung 255 BHP 190 bkW
Verdichtungsverhältnis 9.7:1 9.7:1
Ansaugsystem Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0 SAE-Nr. 0
Schwungradzähne 136 136
Hubraum 1099 in³ 18 l
Länge 68 " 1738 mm
Ölwechselintervall 750 h 750 h
Breite 52 " 1312 mm
Zündung, Schutz Altronic III Altronic III
Hub 6 " 152 mm
Bohrung 5.4 " 137 mm
Höhe 61 " 1542 mm
Gewicht – trocken 4500 lb 2041 kg
Kühlsystem 14.5 Gall. (US) 54.9 l
Schmierölsystem – Auffüllen 12.2 Gall. (US) 46.2 l

G3408 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element mit Wartungsanzeige

Steuersystem

  • Drehzahlregler – Woodward PSG mechanisch
  • Drehzahlreglerfixierung – Zwangssteuerung

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer
  • Trockenes Abgasrohrknie

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 0
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Digitales Zündsystem

Instrumente

  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Zusätzlicher Ölbehälter
  • Ölwanne mit Rücklaufsumpf
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel, Messstab – rechts

Montagesystem

  • Motorauflager

Schutzsystem

  • Abstellvorrichtungen

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Antriebsriemenscheiben
  • Hubösen

G3408 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – zwei Elemente
  • Lufteinlassadapter
  • Vorreiniger
  • Luftfilter-Regenklappe

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Amperemeter
  • Amperemeter und Verkabelung
  • Steuerungsbefestigung

Steuersystem

  • Drehzahlregler EG3P/2301A
  • Elektrischer Drehzahlregler PSG
  • Pneumatischer Drehzahlregler PSG

Kühlsystem

  • Kühler
  • Funkenfreies Gebläse
  • Gebläse und Lüfterantrieb für vom Kunden bereitgestellte Kühler
  • ATAAC-Umrüstung
  • Ladeluftkühler
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscher

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Regenklappen
  • Schalldämpfer
  • Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Doppelter Gasregler
  • Vergaser für energiearmen Kraftstoff
  • Niederdruckgas-Umrüstung
  • Ventil und Düsensätze für Propan- und Erdgas
  • Kraftstofffilter

Zündsystem

  • CSA-Zündung
  • Kabelstrang für Zündmasse
  • Stromversorgung – digitales Zündsystem

Instrumente

  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem

  • Ausbau zusätzlicher Ölbehälter
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebsriemenscheiben
  • Kupplung gekapselt
  • Kupplungsträger
  • Vordere Flanschwelle
  • Schwungrad-Flanschwelle
  • Ausbau der Riemenscheibe

Schutzsystem

  • Gasventile

Startsystem

  • Druckluftstartanlage
  • Elektrische Druckluftstartsteuerung
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Elektrischer Starter – einfach, 24 V
  • Starthilfen
  • Batteriesätze (24 V, trocken), Kabel und Gestell

Vergleichen Sie G3408 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gasverdichtungsmotoren G3408

Gasverdichtungsmotoren G3408