Motor CG137-12 für Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren CG137-12

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
600 BHP
447 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
NSPS 2010
NSPS 2010

Übersicht

Dieser robuste und langlebige Motor weist einen im Praxiseinsatz bewährten Zylinderkopf auf, der eine längere Nutzungsdauer zwischen Überholungen bietet. Der Motor CG137 ist mit der ADEM A4-Technologie ausgestattet, die für Leistung, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb sorgt. Der Motor CG137 erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor CG137-12 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor CG137-12. Nennleistung: 447 bkW (600 bHP) bei 1800/min – entspricht den NSPS-Anforderungen, wenn eine Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Nachbehandlung von Caterpillar bereitgestellt werden.

Produktspezifikationen für CG137-12

Maximale Nennleistung 600 BHP 447 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen NSPS 2010 NSPS 2010
Minimale Nennleistung 600 BHP 447 bkW
Verdichtungsverhältnis 8.3:1 8.3:1
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 14 oder 18, Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0 SAE-Nr. 14 oder 18, Schwungradgehäuse SAE-Nr. 0
Schwungradzähne 136 136
Länge 80.19 " 2036.9 mm
Hubraum 1648 in³ 27 l
Ölwechselintervall 750 h 750 h
Breite 59.65 " 1515.1 mm
Zündung, Schutz ADEM A4, elektronisch ADEM A4, elektronisch
Luft-Kraftstoff-Gemischregelung ADEM A4, elektronisch ADEM A4, elektronisch
Hub 6 " 152.4 mm
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Höhe 66.97 " 1701 mm
Gewicht – trocken 6250 lb 2835 kg
Kühlsystem 20 Gall. (US) 75 l
Schmierölsystem – Auffüllen 45 Gall. (US) 170 l

CG137-12 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element mit Wartungsanzeige
  • Optionaler Lufteinlassadapter und Regenklappe – empfohlen für Wetterschutz

Steuersystem

  • ADEM A4
  • Klasse 1, Division 2, Gruppen C und D sowie Zone 2

Kühlsystem

  • Kühlwasserthermostate und Gehäuse – Temperatur für vollständige Öffnung 98 °C (208 °F)
  • Motorwasserpumpe – zahnradgetrieben, zentrifugal, nicht selbstansaugend
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe – zahnradgetrieben, zentrifugal, nicht selbstansaugend
  • Ladeluftkühlerrohrbündel — für behandeltes Wasser und Seeluftatmosphäre

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – wassergekühlt
  • Abgasrohrknie – trocken, 203 mm (8")
  • Dreiwege-Katalysator – NTE-Optionen 1,0 g NOx und 0,5 g NOx

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE-Nr. 14 oder 18
  • Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 0
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung
  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel, Messstab - rechts

Montagesystem

  • Motoraufhängungsschienen — 254 mm (10"), Industrieausführung, gesamte Länge

Schutzsystem

  • ADEM A4-Schutz
  • Folgendes umfasst Alarm und Abschaltung:
  • Folgendes dient nur zur Anzeige

Allgemeines

  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Antriebsriemenscheiben
  • Hubösen
  • Wartungsabdeckungen am Zylinderblock

CG137-12 Sonderausrüstung

Batterieladegenerator

  • CSA-Drehstromgenerator, 24 V, 35 A

Abgassystem

  • Auspuffanschluss flexibel
  • Abgasrohrknie
  • Auspuff-Flansch – ANSI

Instrumente

  • Bedienerschnittstelle
  • Gehäuse der Bedienerschnittstelle
  • Verbindungskabelstrang 15', 20', 50'

Startsystem

  • Luftdruckregler
  • Druckluftstartanlagen-Schalldämpfer
  • Flügelstarter
  • Starter
  • Turbinenstarter

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter

Ansaugsystem

  • Vorreiniger
  • Regenklappe

Vergleichen Sie CG137-12 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Motor CG137-12 für Gasverdichtung

Motor CG137-12 für Gasverdichtung

360 View