Motor G3508 für Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren G3508 LE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
670 BHP
500 bkW
Nenndrehzahl
1400 U/min
1400 U/min
Emissionen
Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 2 g/bhp-h NOx
Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 2 g/bhp-h NOx

Übersicht

Die Motorenreihe G3500 bietet Ihnen Vielseitigkeit, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihre Gasverdichtungsanwendungen. Sie sind mit ADEM A3-Technologie ausgestattet, die für höchste Leistung und Sicherheit und gleichzeitig für geringe Emissionen sorgt. Ideal geeignet ist der Motor G3500 beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3508. Nennleistungen: 391–500 bkW (524–670 bHP) bei 1200–1400/min – entspricht den NSPS-Standortanforderungen, wenn eine Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Nachbehandlung vom Kunden bereitgestellt werden; außerdem verfügbar für Regionen ohne behördliche Vorschriften.

Produktspezifikationen für G3508 LE

Maximale Nennleistung 670 BHP 500 bkW
Nenndrehzahl 1400 U/min 1400 U/min
Emissionen Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 2 g/bhp-h NOx Mit vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 2 g/bhp-h NOx
Minimale Nennleistung 524 BHP 391 bkW
Hubraum 2105 in³ 34.5 l
Zündung, Schutz ADEM™ A3 ADEM™ A3
Luft-Kraftstoff-Gemischregelung ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge 96 " 2440 mm
Breite 70 " 1768 mm
Höhe 76 " 1907 mm
Gewicht – trocken 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Abgesetzter Lufteinlassadapter

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte

Kühlsystem

  • Kühlwasserthermostate und Gehäuse – Temperatur für vollständige Öffnung 98 °C (208 °F)
  • Motorwasserpumpe – zahnradgetrieben, zentrifugal, nicht selbstansaugend
  • Ladeluftkühler-Wasserpumpe – zahnradgetrieben, zentrifugal, nicht selbstansaugend
  • Ladeluftkühlerrohrbündel für Seeluftatmosphäre
  • Ladeluftkühler-Thermostate und Gehäuse – Temperatur für vollständige Öffnung 35 °C (95 °F)
  • Ladeluftkühler – Rohwasser, reinigungsfähig

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – wassergekühlt

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 00
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Erdgas-Vergaser
  • Absperrventil für gasförmige Kraftstoffe (24 V DC)

Instrumente

  • Advisor-Bildschirm
  • Advisor-Verbindungskabelstrang

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne – flach
  • Ölprobenzapfventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Montagesystem

  • Schienen, Motoraufhängung

Nebenantriebe

  • Vordergehäuse – zweiseitig
  • Nebenabtrieb vorn unten links

Schutzsystem

  • Elektronisches Absperrsystem
  • Gasabsperrventil

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

G3508 LE Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Abgesetzter Lufteinlassadapter

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte

Kühlsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Thermostatventile
  • Verbindungen
  • Ausgleichsbehälter
  • Anzeige Wasserfüllstandschalter

Europäische Zertifizierungen

  • Zertifizierungen der Europäischen Union

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter

Instrumente

  • Betreiber-Kommunikationsmodule

Schmiersystem

  • Ölfilter — Duplex
  • Ölwannenablass
  • Ölstandregler
  • Sumpfpumpe
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schienen
  • Schwingungsdämpfer

Nebenantriebe

  • Nebenabtriebswelle
  • Nebenabtriebsriemenscheiben
  • Vordere Flanschwelle
  • Riemenscheiben

Schutzsystem

  • Gasventil
  • Explosionsschutzventile

Startsystem

  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriesätze (24 V, trocken)
  • Batteriezubehör

Allgemeines

  • Ausbau der Schwungrad-Schutzvorrichtung
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Premium-Kolben 8:1

Vergleichen Sie G3508 LE mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Motor G3508 für Gasverdichtung

Motor G3508 für Gasverdichtung