Gasmotor G3304B NA für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Gasverdichtungsmotoren G3304B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
95 BHP
71 bkW
Nenndrehzahl
1800 U/min
1800 U/min
Emissionen
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit von Caterpillar oder vom Kunden bereitgestellter AFRC und vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g und 0,1 g/bhp-h NOx
Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit von Caterpillar oder vom Kunden bereitgestellter AFRC und vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g und 0,1 g/bhp-h NOx

Übersicht

Robust und dauerhaft, auf der als Maßstab in der Branche geltenden G3300-Plattform aufgebaut und mit technischen Finessen ausgestattet, die für Leistung, Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten für Ihren Betrieb sorgen. Der Motor G3304B erfüllt die höchsten Anforderungen im Dauerbetrieb bei Gasverdichtungseinsätzen praktisch ohne ungeplante Stillstandzeiten. Ideal geeignet ist der Motor G3304B beispielsweise für Einsätze wie Gasliftförderung, Gas-Gathering und Quellgasverdichtung. Cat-Gasmotor G3304B. Nennleistung: 71 bkW (95 bHP) bei 1800/min – entspricht den NSPS-Anforderungen, wenn eine Luft-Kraftstoff-Gemischregelung und Nachbehandlung von Caterpillar oder dem Kunden bereitgestellt werden.

Produktspezifikationen für G3304B

Maximale Nennleistung 95 BHP 71 bkW
Nenndrehzahl 1800 U/min 1800 U/min
Emissionen Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit von Caterpillar oder vom Kunden bereitgestellter AFRC und vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g und 0,1 g/bhp-h NOx Geeignet für die Einhaltung der NSPS-Standortanforderungen mit von Caterpillar oder vom Kunden bereitgestellter AFRC und vom Kunden bereitgestellter Abgasnachbehandlung, 0,5 g und 0,1 g/bhp-h NOx
Minimale Nennleistung 95 BHP 71 bkW
Verdichtungsverhältnis 10.5:1 10.5:1
Ansaugsystem Selbstansaugend Selbstansaugend
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE-Nr. 1 SAE-Nr. 1
Schwungradzähne 156 156
Gewicht – trocken 2253.8 lb 1022.3 kg
Länge 46 " 1158 mm
Hubraum 425 in³ 7 l
Ölwechselintervall 750 750
Breite 29 " 744 mm
Zündung, Schutz ADEM™ A4 ADEM™ A4
Luft-Kraftstoff-Gemischregelung ADEM™ A4 ADEM™ A4
Hub 6 " 152 mm
Bohrung 4.75 " 121 mm
Kühlsystem 4.23 Gall. (US) 16 l
Schmierölsystem – Auffüllen 8.19 Gall. (US) 31 l

G3304B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – mittlere Ausführung, trocken
  • Luftfilter-Regenklappe (lose beigepackt)
  • Wartungsanzeiger

Steuersystem

  • ADEM A4

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse – Temperatur für vollständige Öffnung 97 °C (207 °F)
  • Motorwasserpumpe – mit Zahnradantrieb, zentrifugal, nicht selbstansaugend

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – wassergekühlt
  • Abgasrohrknie – trocken, 102 mm (4")
  • Dreiwege-Katalysator – Katalysator-Optionen 1,0 g und 0,5 g NOx

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE-Nr. 1
  • Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 1
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung
  • Gasdruckregler
  • Gas mit 10,3–68,9 kPa (1,5–10 psi) erforderlich
  • Erdgas-Vergaser

Zündsystem

  • Zündung ADEM A4

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter
  • Ölwanne – langer Sumpf
  • Öleinfüllstutzen und Messstab

Schutzsystem

  • Die folgenden Parameter umfassen Alarm und Abschaltung

G3304B Sonderausrüstung

Batterieladegenerator

  • Drehstromgenerator, 24 V, 35 A
  • CSA-Drehstromgenerator*, 24 V, 35 A

Kühlsystem

  • Kühler
  • Motorwasserpumpen-Einlassadapter

Abgassystem

  • Auspuffanschluss flexibel – ANSI-Flansch
  • Abgasrohrknie
  • Kabelstrang für Katalysator
  • ANSI-Flansch

Zündsystem

  • CSA-zertifizierte Elektronik und Zündung*

Instrumente

  • Bedienerschnittstelle
  • Gehäuse der Bedienerschnittstelle
  • Verbindungskabelstrang 15', 25' und 50'

Startsystem

  • Luftdruckregler
  • Druckluftstartanlagen-Schalldämpfer
  • Flügelstarter
  • Starter
  • Turbinenstarter

Vergleichen Sie G3304B mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gasmotor G3304B NA für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung

Gasmotor G3304B NA für die Erdölindustrie, Motoren für die Gasverdichtung