C280-16

船用发电机组 C280-16

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
4700 - 4840 ekW
4700 - 4840 ekW
频率
50 / 60
50 / 60
排放
EPA Tier 2、IMO II
EPA Tier 2、IMO II

概述

Cat C280-16 船用发电机组

产品技术规格适用产品 C280-16

功率范围 4700 - 4840 ekW 4700 - 4840 ekW
频率 50 / 60 50 / 60
速度 1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz) 1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz)
最小额定功率 4700 ekW(5875 kVA) 4700 ekW(5875 kVA)
最大额定功率 4840 ekW(6050 kVA) 4840 ekW(6050 kVA)
排放/燃油策略 EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II
排放 EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II
进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
缸径 11 in 280 mm
冲程 11.8 in 300 mm
排量 18062 in³ 296 l
调速器类型 电子装置 电子装置
燃油系统 EUI EUI
50 Hz 压缩比 13.1 13.1
60 Hz 压缩比 13:1 13:1
发动机型号 V 16,四冲程柴油发动机 V 16,四冲程柴油发动机
长度 366.7 in 9314 mm
宽度 78.3 in 1990 mm
高度 164.1 in 4167 mm
重量 31000 kg/68343 lb(发动机干重),18145 kg/40000 lb(发电机重量) 31000 kg/68343 lb(发动机干重),18145 kg/40000 lb(发电机重量)

C280-16 标配设备

进气系统

  • 淡水后冷器,带耐腐蚀涂层(空气侧);进气口关闭;安装在顶部的曲轴箱通气孔;使用发动机机油润滑的涡轮增压器

控制系统

  • 单 Caterpillar® A3 电子控制单元(ECU),带有电子单体喷油器燃油系统、硬配线线束(需要 10 安、24 伏电源驱动 ECU)

冷却系统

  • 发动机冷却液排水

排气系统

  • 干式气密排气歧管

燃油系统

  • 馏分燃油(要求 38°C 下的粘度范围为 1.4 cSt 到 20 cSt),输油泵(安装在左侧),双工燃油滤清器,电子控制单体喷油器

润滑油系统

  • 带单个切断阀的离心机油滤清器,安装在缸体检修盖上的维修侧发动机(包括已安装的机油管路和单个切断阀)过滤来自主润滑油泵的离心机旁路机油,可在发动机运行时维修,进油口和油尺阀,机油压力调节阀,曲轴箱防爆安全阀

通用

  • Caterpillar yellow 上漆;齿轮泵:燃油、机油、水套水、后冷器/机油冷却器水;维修资料

了解 C280-16 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C280-16

C280-16

360 View