发动机技术规格
排放 | 美国 EPA Tier 3 认证,欧盟 Stage V 认证 美国 EPA Tier 3 认证,欧盟 Stage V 认证 |
额定发动机转速 | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 268 in³ 4.4 l |
进气方式 | 涡轮增压后冷式和仅涡轮增压进气方式(65ekW(71bkW)仅涡轮增压进气方式) 涡轮增压后冷式和仅涡轮增压进气方式(65ekW(71bkW)仅涡轮增压进气方式) |
调速器 | 电子(A5 ECM) 电子(A5 ECM) |
配置 | 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机 |
加注容量 | 可更换机油滤清器的润滑油系统:11 L(2.8 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:11 L(2.8 gal) |
机油换油周期 | 500 小时 500 小时 |
制冷 | 热交换器,组合回路龙骨冷却或独立回路龙骨冷却 热交换器,组合回路龙骨冷却或独立回路龙骨冷却 |
飞轮壳 | SAE 03 号,带 SAE 11.5 飞轮(126 齿) SAE 03 号,带 SAE 11.5 飞轮(126 齿) |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |