额定功率
最小额定功率 | 2320 BHP 1730 bkW |
最大额定功率 | 7268 BHP 5420 bkW |
最小额定功率 | 2320 BHP 1730 bkW |
最大额定功率 | 7268 BHP 5420 bkW |
进气方式 | TA TA |
缸径 | 11 in 280 mm |
冲程 | 11.8 in 300 mm |
配置 | 直列六缸,V 8,V 12,V 16,四冲程柴油发动机 直列六缸,V 8,V 12,V 16,四冲程柴油发动机 |
最大宽度 | 69 in 1741 mm |
最小高度 | 108 in 2733 mm |
最小干式重量 | 34496 lb 15680 kg |
最大高度 | 140 in 3550 mm |
最小宽度 | 67 in 1704 mm |
最小长度 | 145 in 3691 mm |
最大长度 | 197 in 5007 mm |
最大干式重量 | 62832 lb 28500 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号