C4.4 发电机组(电子控制系统)

船用发电机组 C4.4(电子装置)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
58.0R - 118 ekW
58.0R - 118 ekW
频率
50 / 60
50 / 60
排放
美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V

概述

C4.4(电子控制系统)

产品技术规格适用产品 C4.4(电子装置)

功率范围 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW
频率 50 / 60 50 / 60
排放 美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V
额定发动机转速 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
进气方式 涡轮增压后冷式和仅涡轮增压进气方式(65ekW(71bkW)仅涡轮增压进气方式) 涡轮增压后冷式和仅涡轮增压进气方式(65ekW(71bkW)仅涡轮增压进气方式)
调速器 电子(A5 ECM) 电子(A5 ECM)
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:11 L(2.8 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:11 L(2.8 gal)
机油换油周期 500 小时 500 小时
制冷 热交换器,组合回路龙骨冷却或独立回路龙骨冷却 热交换器,组合回路龙骨冷却或独立回路龙骨冷却
飞轮壳 SAE 03 号,带 SAE 11.5 飞轮(126 齿) SAE 03 号,带 SAE 11.5 飞轮(126 齿)
配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
最大长度 80.2 in 2037 mm
最大高度 78.7 in 1999 mm
最大宽度 38.3 in 986 mm
最大发动机干重 3389 lb 1537 kg

C4.4(电子装置) 标配设备

冷却系统

  • 齿轮驱动型水套水泵和辅助水泵
  • 安装在发动机上的空气滤清器和膨胀箱
  • 集成板式机油冷却器

排气系统

  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器

燃油系统

  • 共轨燃油系统

通用

  • 具有 300% 短路容量的三相 AREP 发电机
  • 数字自动电压调节器

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统

支架系统

  • 安装在发动机上的燃油和机油滤清器
  • 安装在发动机上的客户接口和控制继电器

起动系统

  • 12V 或 24V 起动电机

C4.4(电子装置) 选装设备

通用

  • 发动机停机传感器和停机控制器
  • 双壁高压燃油管
  • 交流电压监控
  • 电热塞
  • 出厂安装发电机空间加热器套件
  • MCS 认证

了解 C4.4(电子装置) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C4.4 发电机组(电子控制系统)

C4.4 发电机组(电子控制系统)

C4.4 发电机组(电子控制系统)

C4.4 发电机组(电子控制系统)
C4.4 发电机组(电子控制系统)
C4.4 发电机组(电子控制系统)