3406C

商用推进发动机 3406C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
365-400 bhp(272-298 bkW)
365-400 bhp(272-298 bkW)
速度范围
1800 rpm
1800 rpm
排放
未认证
未认证

概述

机械调整式 3406C 船用推进发动机具有两种型号,“A”型额定功率为 365 bhp(272 bkW),“B”型额定功率为 400 bhp(298 bkW)。

产品技术规格适用产品 3406C

功率范围 365-400 bhp(272-298 bkW) 365-400 bhp(272-298 bkW)
速度范围 1800 rpm 1800 rpm
排放 未认证 未认证
进气方式 TA TA
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6.4 in 165.1 mm
排量 893.39 in³ 14.6 l
旋向(从飞轮端看) 顺时针 顺时针
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
加注容量 34 L(9 gal) 34 L(9 gal)
调速器 机械式 机械式
机油换油周期 250 小时 250 小时
制冷 热交换器或龙骨冷却 热交换器或龙骨冷却
长度 57.25 in 1454.2 mm
干重 - 近似值 2921 lb 1325 kg
高度 50.33 in 1278.5 mm
宽度 35.96 in 913.5 mm

3406C 标配设备

标准设备

  • SAE 1 飞轮壳
  • 水冷式歧管
  • 涡轮增压器和后冷器
  • 使用水套水泵进行龙骨冷却
  • 膨胀箱和连接件
  • 排气法兰
  • 空气滤清器
  • 前后支承
  • 充电交流发电机(12/24V 选项)
  • 起动马达(12/24V 选项)

3406C 选装设备

选装工装

  • 海水泵
  • 热交换器

了解 3406C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

3406C

3406C