额定功率
功率范围 | 6169-8046 bhp(4600-6000 bkW) 6169-8046 bhp(4600-6000 bkW) |
依托 C280 发动机平台的耐久性和可靠性,Caterpillar 可以轻松提供 C280-16 发动机系列,最大功率可达 6000 bkW。其核心部件与现有的 C280 发动机相同,包括最新的 EUI 燃油系统功能和先进的 ADEM™ A3 电子控制单元(ECU)功能。Caterpillar® 产品在继续提供更大功率的同时,还带来了优异的燃油效率。另外,长久的维护间隔以及 Caterpillar 全球供应的零件和服务也深受客户信赖。
功率范围 | 6169-8046 bhp(4600-6000 bkW) 6169-8046 bhp(4600-6000 bkW) |
速度范围 | 900-1000 rpm 900-1000 rpm |
排放 | IMO II IMO II |
进气方式 | TTA TTA |
缸径 | 11 in 280 mm |
冲程 | 11.8 in 300 mm |
排量 | 18062 in³ 296 l |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针或顺时针 逆时针或顺时针 |
配置 | V 16,四冲程柴油发动机 V 16,四冲程柴油发动机 |
最小干式重量 | 62832 lb 28500 kg |
最小长度 | 224 in 5690 mm |
最大长度 | 224 in 5690 mm |
最小高度 | 134 in 3403 mm |
最大高度 | 134 in 3403 mm |
最小宽度 | 80 in 2032 mm |
最大宽度 | 80 in 2032 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号Caterpillar 为您提供产品手册和其他信息文档以满足您不断变化的业务需求。