C9.3 船用发电机组

船用发电机组 C9.3 船用发电机组

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
200 - 300 ekW
200 - 300 ekW
频率
50 / 60
50 / 60
排放标准/燃料策略
IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准
IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准

概述

C9.3 船用发电机组

产品技术规格适用产品 C9.3 船用发电机组

功率范围 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW
频率 50 / 60 50 / 60
排放标准/燃料策略 IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准 IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准
速度 200 ekW - 300 ekW 200 ekW - 300 ekW
最大额定功率 50 Hz 时为 250R ekW(313 kVA),60 Hz 时为 300 ekW(375 kVA) 50 Hz 时为 250R ekW(313 kVA),60 Hz 时为 300 ekW(375 kVA)
最小额定功率 50 Hz 时为 185R ekW(231 kVA),60 Hz 时为 224R ekW(280 kVA) 50 Hz 时为 185R ekW(231 kVA),60 Hz 时为 224R ekW(280 kVA)
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
缸径 4.5 in 115 mm
冲程 5.8 in 149 mm
燃油系统 共轨 共轨
发动机型号 C9.3 C9.3
额定发动机转速 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
制冷 热交换器和独立或组合的龙骨冷却选项 热交换器和独立或组合的龙骨冷却选项
排量 567.5 in 9.3 l
机油换油周期 500 小时 500 小时
配置 直列六缸四冲程循环柴油发动机 直列六缸四冲程循环柴油发动机
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:24.5 L(6.5 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:24.5 L(6.5 gal)
调速器 电子装置 电子装置
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
励磁 永久磁体 永久磁体
绝缘 H 级 H 级
防滴式 IP23 IP23
电压调节器 约 0.5% 约 0.5%
引线数量 12 条引线,每条引线 2 条接线 12 条引线,每条引线 2 条接线
宽度 38.5 in/978 mm 38.5 in/978 mm
长度 57.2 in/1452 mm 57.2 in/1452 mm
发动机干重 2083 - 2474 lb/945 - 1122 kg 2083 - 2474 lb/945 - 1122 kg
高度 43 in 43 in

C9.3 船用发电机组 标配设备

标准设备

  • 水冷式涡轮增压器和排气歧管
  • 电子控制系统
  • 节温器和壳体
  • 齿轮驱动型海水泵(自动充注)
  • 共轨燃油系统
  • 管壳式缸套水热交换器
  • 防腐海水后冷器
  • 发动机机油冷却器
  • 减振器和护罩
  • 燃油粗滤器

C9.3 船用发电机组 选装设备

选装工装

  • 交流发电机 - 24V 70 或 105 A,12V 110 A
  • 封闭式曲轴箱通风
  • 变速箱齿轮机油冷却器(HEX 发动机安装)
  • 其他发动机和变速箱传感器套件
  • 仪表板
  • 电动起动马达 - 12V 或 24V
  • 气起动马达
  • 双电动起动马达或电动/气动组合马达
  • 电动燃油注油泵
  • 燃油冷却器
  • PTO 驱动装置 - V 型皮带轮组、枢轴
  • 双联燃油和机油滤清器
  • 双壁燃油导轨

了解 C9.3 船用发电机组 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C9.3 船用发电机组

C9.3 船用发电机组