额定功率
功率范围 | 2000-3385 bhp(1492-2525 bkW) 2000-3385 bhp(1492-2525 bkW) |
3516C 推进发动机提供多种额定功率选项,符合 IMO II 法规要求,且无需额外安装任何后处理装置。此款发动机支持电子调速、冷模式起动策略和可程控的低怠速功能,不仅可实现高效运行,而且可充分降低油耗。此外,3516C 发动机还采用封闭式曲轴箱通风系统,有助于降低排放。
功率范围 | 2000-3385 bhp(1492-2525 bkW) 2000-3385 bhp(1492-2525 bkW) |
速度范围 | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
排放 | IMO II IMO II |
进气方式 | TTA TTA |
缸径 | 8.46 in 215 mm |
冲程 | 7.48 in 170 mm |
排量 | 4765 in³ 78 l |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针或顺时针 逆时针或顺时针 |
配置 | V 16 四冲程柴油发动机 V 16 四冲程柴油发动机 |
最小高度 | 77.4 in 1967 mm |
最大长度 | 148 in 3761 mm |
最大宽度 | 84.3 in 2142 mm |
最小长度 | 143.1 in 3637 mm |
最大高度 | 84.6 in 2150 mm |