3512C IMO II 商用推进发动机

商用推进发动机 3512C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
1281 - 2552 bhp
1281 - 2552 bhp
速度范围
1200 - 1800 rpm
1200 - 1800 rpm
排放
IMO II、中国国二排放标准
IMO II、中国国二排放标准

概述

Cat® 3512C 船用推进发动机在严苛的工作条件下依然能够提供卓越性能。该系列发动机旨在通过多种可用额定功率、标准和反向旋转配置、无需后处理装置以及高效油耗的特性,充分提高您的投资回报。该发动机符合 IMO II 或中国国二排放标准,是拖轮、公务船只及其他工作船只应用的理想推进发动机之选。

产品技术规格适用产品 3512C

功率范围 1281 - 2552 bhp 1281 - 2552 bhp
速度范围 1200 - 1800 rpm 1200 - 1800 rpm
排放 IMO II、中国国二排放标准 IMO II、中国国二排放标准
进气方式 双涡轮增压抽吸装置 双涡轮增压抽吸装置
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
冲程 - HD 8.46 in 215 mm
排量 3161 in³ 51.8 l
排量 - HD 3574 in³ 58.6 l
旋向(从飞轮端看) 逆时针或顺时针 逆时针或顺时针
配置 V 12,四冲程循环柴油发动机 V 12,四冲程循环柴油发动机
最大长度 102 in 2590 mm
最大宽度 80.2 in 2037 mm
最小干式重量 14400 lb 6532 kg
最小宽度 80.2 in 2037 mm
最小高度 75 in 1904 mm
最小长度 102 in 2590 mm
最大高度 75 in 1904 mm
最大干式重量 16340 lb 7411 kg
长度 - 发动机 111.1 in 222.2 mm

3512C 标配设备

进气系统

  • 独立回路后冷器芯,带防腐涂层(空气侧)
  • PowerCore 空气滤清器

控制系统

  • 两个 Caterpillar A4 发动机电子控制装置,带有电子单体喷油器燃油系统
  • 刚性配线线束(需要 10A 直流电源以驱动发动机电子控制模块)

排气系统

  • 3500C 发动机:

燃油系统

  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器

  • 电子工时计、仪表板(24V)、起动/停止开关、紧急停止按钮、保养到期指示灯、诊断指示灯、警告指示灯、保养清除开关、起动马达磁开关、15A 和 3A 断路器
  • 图形单元(彩色船舶功率显示器)用于以模拟或数字形式显示:

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔总成
  • 进油口和油尺,左侧或右侧
  • 齿轮型机油泵
  • 换油周期为 250 或 1000 小时的油池油底壳

支架系统

  • 导轨、发动机架、壁架式,203 mm x 203 mm(8 in x 8 in)或前端耳轴

动力输出装置

  • 附件驱动装置:下部右侧,下部左侧
  • 前壳体(两侧)

保护系统

  • A4 电子监控系统提供客户可编程的发动机减额策略,以便在恶劣的工作条件下为机器提供保护
  • 紧急停止按钮(位于电子仪表板中)
  • 安全停机保护:

通用

  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 注:用于进行热交换器冷却的发动机不含热交换器

飞轮和飞轮壳

  • SAE 00 号 183 齿飞轮
  • 飞轮壳,SAE 00

冷却系统

  • 机油冷却器
  • 自动调温器和壳体,全开温度为 92°C(198°F)
  • 齿轮驱动型离心水套水泵
  • 辅助淡水泵
  • 后冷器系统:如果使用乙二醇,则乙二醇浓度最高限制为 20%

3512C 选装设备

进气系统

  • 进气口适配器

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电

控制系统

  • 油门控制装置

冷却系统

  • 冷却液分流箱
  • 冷却系统选项

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 消音器

燃油系统

  • 燃油冷却器热交换器 - 海水
  • 燃油粗滤器
  • 燃油油位开关
  • 刚性燃油管
  • 燃油软管

仪器

  • 通信模块
  • 彩色船舶功率显示器系统
  • 驾驶舱仪表板
  • 船用齿轮传感器

润滑系统

  • 油池泵
  • 润滑油

取力器

  • 枢轴
  • 曲轴皮带轮
  • 减振器护罩
  • 柔性联轴器和护罩

海事学会要求

  • 绿色通行证文档
  • 喷水护罩

保护系统

  • 停机和警报接触器

专用外观套件

  • 带镀铬盖的专用外观套件
  • 游艇级饰面

起动系统

  • 空气起动马达选件
  • 蓄电池组 - 24 伏 - 干式
  • 蓄电池架

支架系统

  • 发动机支架
  • 隔振底座

包装

  • 热缩塑料包装保护
  • 使用乙二醇溶液/蒸汽阻蚀剂进行储存
  • 出口装箱
  • 出口包装

了解 3512C 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3512C IMO II 商用推进发动机

3512C IMO II 商用推进发动机