Cat C32 辅助/柴油电力推进发动机(IMO III)

辅助发动机 C32 IMO III

请求报价 查找代理商

主要技术规格

排放
通过 IMO III 排放认证(需要 SCR)
通过 IMO III 排放认证(需要 SCR)
最小额定功率
352 BHP
262 bkW
最大额定功率
1172 BHP
874 bkW

概述

Cat C32 辅助/柴油电力推进发动机(IMO III)

产品技术规格适用产品 C32 IMO III

排放 通过 IMO III 排放认证(需要 SCR) 通过 IMO III 排放认证(需要 SCR)
进气方式 涡轮增压后冷式进气 涡轮增压后冷式进气
排量 1959 in³ 32.1 l
冲程 6.38 in 162 mm
额定发动机转速 1500 rpm 1500 rpm
旋转 逆时针(从飞轮端看) 逆时针(从飞轮端看)
缸径 5.71 in 145 mm
配置 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机
制冷 热交换器或龙骨冷却 热交换器或龙骨冷却
飞轮壳 SAE 0 和 SAE 编号 18 飞轮(136 齿) SAE 0 和 SAE 编号 18 飞轮(136 齿)
调速器 电子(A5 ECM) 电子(A5 ECM)
机油换油周期 750 小时 - 深底壳 750 小时 - 深底壳
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:146 L(38.5 gal)- 深底壳 可更换机油滤清器的润滑油系统:146 L(38.5 gal)- 深底壳
最小额定功率 352 BHP 262 bkW
最大额定功率 1172 BHP 874 bkW
最大发动机干重 7160 lb 3248 kg
最小高度 59.3 in 1507 mm
最小发动机干重 6950 lb 3152 kg
最小宽度 57.1 in 1451 mm
最大长度 89.8 in 2280 mm
最小长度 83.9 in 2130 mm
最大宽度 57.3 in 1455 mm
最大高度 63.5 in 1613 mm
6 砖 Z 形流 - 重量 1246 lb 565 kg
6 砖 U 形流 - 宽度 56.9 in 1445 mm
6 砖 U 形流 - 长度 85 in 2159 mm
6 砖 U 形流 - 高度 23.5 in 597 mm
配量柜 - 宽度 18.8 in 477 mm
6 砖 Z 形流 - 高度 23.5 in 597 mm
配量柜 - 重量 209 lb 95 kg
6 砖 Z 形流 - 长度 147.7 in 3751 mm
6 砖 U 形流 - 重量 1235 lb 560 kg
配量柜 - 长度 37.4 in 949 mm
配量柜 - 高度 22.8 in 579 mm
6 砖 Z 形流 - 宽度 43.5 in 1106 mm

C32 IMO III 标配设备

进气系统

  • 独立回路后冷器(SCAC)
  • 封闭式曲轴箱烟雾处理装置

控制系统

  • 24 V 控制系统

冷却系统

  • 热交换器或龙骨冷却
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 硬海水管路 – 无柔性软管
  • 用于冷却连接的法兰,ANSI 或 DIN

燃油系统

  • 带混合燃油管的双工燃油滤清器
  • 散装发运带油水分离器的燃油粗滤器
  • 输油和注油泵

润滑系统

  • 机油加注口、单工滤清器和油尺
  • 深槽或浅槽油底壳

安装系统

  • 可调节的前端支持安装系统

通用

  • 右侧或左侧维修
  • 客户布线接头和维修工具接头

C32 IMO III 选装设备

报警和保护

  • MECP I 控制面板
  • 配有 Cat® 警报和保护系统的 MECP III 控制面板

排气系统

  • 燃油含水量传感器和排气温度传感器
  • 消音器

充电系统

  • 充电交流发电机

燃油系统

  • 手动或电动燃油充注泵
  • 燃油冷却器

润滑系统

  • 双工机油滤清器

动力输出

  • 前部驱动装置包括短轴和泵驱动装置
  • 后部 SAE A 或 B 泵驱动装置

起动系统

  • 起动马达 – 气动、电动或冗余

了解 C32 IMO III 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat C32 辅助/柴油电力推进发动机(IMO III)

Cat C32 辅助/柴油电力推进发动机(IMO III)