C280-12

船用发电机组 C280-12

请求报价 查找代理商

主要技术规格

频率
50 Hz 或 60 Hz
50 Hz 或 60 Hz
速度
1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz)
1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz)
进气方式
涡轮增压后冷式
涡轮增压后冷式

概述

Cat C280-12 船用发电机组

产品技术规格适用产品 C280-12

频率 50 Hz 或 60 Hz 50 Hz 或 60 Hz
速度 1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz) 1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz)
最小额定功率 3520 ekW(4400 kVA) 3520 ekW(4400 kVA)
最大额定功率 3640 ekW(4550 kVA) 3640 ekW(4550 kVA)
排放/燃油策略 EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式
缸径 11 in 280 mm
冲程 11.8 in 300 mm
排量 13546 in³ 222 l
调速器类型 电子装置 电子装置
燃油系统 EUI EUI
50 Hz 压缩比 13.1 13.1
60 Hz 压缩比 13:1 13:1
发动机型号 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机
长度 316.5 in 8040 mm
宽度 77.2 in 1961 mm
高度 155 in 3937 mm
重量 - 估计 25000 lb 11340 kg

C280-12 标配设备

进气系统

  • 淡水后冷器,带耐腐蚀涂层(空气侧);进气口关闭;安装在顶部的曲轴箱通气孔;使用发动机机油润滑的涡轮增压器

控制系统

  • 单 Caterpillar® A3 电子控制单元(ECU),带有电子单体喷油器燃油系统、硬配线线束(需要 10 安、24 伏电源驱动 ECU)

冷却系统

  • 发动机冷却液排水

排气系统

  • 干式气密排气歧管

燃油系统

  • 馏分燃油(要求 38°C 下的粘度范围为 1.4 cSt 到 20 cSt),输油泵(安装在左侧),双工燃油滤清器,电子控制单体喷油器

润滑油系统

  • 带单个切断阀的离心机油滤清器,安装在缸体检修盖上的维修侧发动机(包括已安装的机油管路和单个切断阀)过滤来自主润滑油泵的离心机旁路机油,可在发动机运行时维修,机油加注口和油尺阀,机油压力调节阀,曲轴箱防爆安全阀

通用

  • Caterpillar yellow 上漆;齿轮驱动泵:燃油、机油、水套水、后冷器/机油冷却器水;维修资料

了解 C280-12 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C280-12

C280-12