额定功率
功率范围 | 2501-3386 bhp(1865-2525 bkW) 2501-3386 bhp(1865-2525 bkW) |
3516E 船用推进发动机现已提供各种不同的额定功率,符合美国 EPA Tier 4 Final 和 IMO III 船舶排放法规。随着商用船舶业调整其运营方式以符合 EPA Tier 4 Final 和 IMO III 排放标准,Caterpillar Marine 推出了一个既满足法规要求,又能最大限度提高性能的解决方案。Caterpillar 将具有更佳燃油效率的发动机和选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)后处理系统集于一身,不但减少了氮氧化物排放,而且还降低了客户流程中的拥有成本和运营成本。
功率范围 | 2501-3386 bhp(1865-2525 bkW) 2501-3386 bhp(1865-2525 bkW) |
速度范围 | 1600 - 1800 rpm 1600 - 1800 rpm |
排放 | 美国 EPA Tier 4、IMO III 美国 EPA Tier 4、IMO III |
进气方式 | 双涡轮增压后冷式 双涡轮增压后冷式 |
缸径 | 6.69 in 170 mm |
冲程 | 8.46 in 215 mm |
排量 | 4765 in³ 78 l |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
配置 | V 16 四冲程柴油发动机 V 16 四冲程柴油发动机 |
宽度 | 89.9 in 2284 mm |
长度 | 125.7 in 3192 mm |
高度 | 87.6 in 2225 mm |
干重 - 近似值 | 21164 lb 9600 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号