C2.2 船用发电机组

船用发电机组 C2.2

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
15 - 25 ekW
15 - 25 ekW
频率
50 / 60
50 / 60
排放
美国 EPA Tier 3
美国 EPA Tier 3

概述

Cat® C2.2 船用柴油发电机组

产品技术规格适用产品 C2.2

功率范围 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW
频率 50 / 60 50 / 60
最小额定功率 15 ekW(15 kVA) 15 ekW(15 kVA)
最大额定功率 25 ekW(25 kVA) 25 ekW(25 kVA)
速度 1500 rpm(50Hz)或 1800 rpm(60 Hz 1500 rpm(50Hz)或 1800 rpm(60 Hz
排放/燃油策略 EPA Tier 3、IMO NST、欧盟 IW 标准 EPA Tier 3、IMO NST、欧盟 IW 标准
排放 美国 EPA Tier 3 美国 EPA Tier 3
配置 直列四缸四冲程循环柴油发动机 直列四缸四冲程循环柴油发动机
排量 135 in³ 2.2 l
进气方式 自然进气式/涡轮增压式 自然进气式/涡轮增压式
调速器类型 电气同步 电气同步
缸径 3.31 in 84 mm
冲程 3.5 in 90 mm
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:10.6 L(2.8 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:10.6 L(2.8 gal)
机油换油周期 500 小时 500 小时
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
制冷 HEX 或单回路龙骨 HEX 或单回路龙骨
额定发动机转速 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
发动机型号 C2.2,直列四缸四冲程柴油发动机 C2.2,直列四缸四冲程柴油发动机
燃油系统 燃油滤清器 — 右侧或左侧维修、燃油充注、输油泵、燃油软管 燃油滤清器 — 右侧或左侧维修、燃油充注、输油泵、燃油软管
电压调节 ±0.5% ±0.5%
支架尺寸 2.2 2.2
电压调节器 稳态 稳态
节距 2/3 节距 2/3 节距
极数 4 4
引线数量 4 4
励磁 AREP AREP
波形偏差 - 线间 <2% <2%
绝缘 H 级 H 级
IP 防护等级 23 23
高度(封闭式发电机组) 31 in 775 mm
高度(开放式发电机组) 32 in 825 mm
最大近似 重量 1027 lb 466 kg
长度(开放式发电机组) 45 in 1147 mm
长度(封闭式发电机组) 46 in 1170 mm
宽度(封闭式发电机组) 24 in 608 mm
长度 47.9 in/1219 mm(开放式)50.7 in/1290 mm(封闭式) 47.9 in/1219 mm(开放式)50.7 in/1290 mm(封闭式)
宽度 22.3 in/567 mm(开放式)24.7 in/628 mm(封闭式) 22.3 in/567 mm(开放式)24.7 in/628 mm(封闭式)
高度 32.8 in/835 mm(开放式)31 in/775 mm(封闭式) 32.8 in/835 mm(开放式)31 in/775 mm(封闭式)
发动机干重 857-1027 lb/386-466 kg 857-1027 lb/386-466 kg

C2.2 标配设备

标准设备

  • 单滤芯空气滤清器
  • 水冷式排气歧管
  • 单相或三相无刷发电机
  • 12 或 24 伏电动起动马达
  • 12 伏 55 安交流发电机
  • 单侧维修保养点
  • 防振支座。
  • 电子自动安全停机

C2.2 选装设备

选装工装

  • 抑噪外壳(工厂安装或升级套件)
  • 龙骨冷却套件
  • 基本、豪华和远程面板选项
  • 交流断路器
  • 燃油软管
  • 燃油粗滤器/油水分离器
  • 虹吸断开装置
  • 排气系统部件
  • 绝缘电气系统

了解 C2.2 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C2.2 船用发电机组

C2.2 船用发电机组