额定功率
功率范围 | 454 - 1136 bhp(339 - 847 bkW) 454 - 1136 bhp(339 - 847 bkW) |
C18 ACERT 船用推进发动机在转速为 1800 - 2100 rpm 时具有 454 - 803 bhp 的商业应用额定功率,符合美国 EPA Tier 3、IMO II、欧盟 IWW 和中国国二排放法规要求。除了符合更严格的 EPA Tier 3 排放标准外,该发动机现在还提供适用于商业推进和辅助发动机以及发电机组套件的淡水后冷选件。从渔船到近海船舶以及介于两者之间的各种船舶,我们都有适合您需求的解决方案,您大可放心。
功率范围 | 454 - 1136 bhp(339 - 847 bkW) 454 - 1136 bhp(339 - 847 bkW) |
速度范围 | 1500 - 2100 rpm 1500 - 2100 rpm |
排放 | 美国 EPA Tier 3 商业、IMO II、欧盟 IWW、中国国二排放标准 美国 EPA Tier 3 商业、IMO II、欧盟 IWW、中国国二排放标准 |
进气方式 | 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式 |
缸径 | 5.7 in 145 mm |
冲程 | 7.2 in 183 mm |
排量 | 1106 in³ 18.1 l |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
机油换油周期 | 250 / 500 250 / 500 |
加注容量 | 49/68 l 49/68 l |
配置 | 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 |
制冷 | 热交换器或龙骨冷却 热交换器或龙骨冷却 |
调速器 | 电子装置 电子装置 |
飞轮壳 | SAE 0 号(136 齿)或 SAE 1 号(113 齿) SAE 0 号(136 齿)或 SAE 1 号(113 齿) |
最小干式重量 | 4000 lb 1814 kg |
最小长度 | 73 in 1854 mm |
最小高度 | 47.2 in 1198 mm |
最大高度 | 51.2 in 1300 mm |
最小宽度 | 44.6 in 1134 mm |
最大宽度 | 47.4 in 1204 mm |
最大长度 | 76 in 19312 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号