发电机组技术规格
频率 | 50 Hz 或 60 Hz 50 Hz 或 60 Hz |
排放/燃油策略 | EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II |
速度 | 1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz) 1000 rpm(50 hz)或 900 rpm(60 hz) |
最小额定功率 | 2350 ekW(2938 kVA) 2350 ekW(2938 kVA) |
最大额定功率 | 2420 ekW(3025 kVA) 2420 ekW(3025 kVA) |