额定功率
功率范围 | 404 - 803 hp 404 - 803 hp |
最小额定功率 | 404 BHP 465 bkW |
最大额定功率 | 803 BHP 599 bkW |
C18 辅助/发电机组发动机采用适用于所有配置的独立回路后冷式系统(SCAC)。SCAC 系统的主要优点是没有海水流经后冷器,因此减少了后冷器腐蚀。这些发动机的许多其他改进还有助于最大限度地减少拥有和运营成本。热交换器或龙骨冷却选件具有符合 EPA Tier 3、IMO II/III、欧盟 IWW 和中国国二排放标准的额定值。所有主要 MCS 型式批准均由工厂提供。
功率范围 | 404 - 803 hp 404 - 803 hp |
最小额定功率 | 404 BHP 465 bkW |
最大额定功率 | 803 BHP 599 bkW |
频率 | 50 / 60 50 / 60 |
排放 | IMO II/III、EPA T 3、欧盟 IWW、中国国二排放标准 IMO II/III、EPA T 3、欧盟 IWW、中国国二排放标准 |
进气方式 | TA、TTA TA、TTA |
缸径 | 5.7 in 145 mm |
排量 | 1106 in³ 18.1 l |
配置 | 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 |
冲程 | 7.2 in 183 mm |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
长度 | 73 in 1854 mm |
高度 | 51.2 in 1300 mm |
干重 | 1950 lb 4299 kg |
宽度 | 44.6 in 1134 mm |