3512C 发电机组

船用发电机组 3512C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
1550 - 1700 ekW
1550 - 1700 ekW
频率
60 hz
60 hz
排放
IMO II
IMO II

概述

3512C 大排量船用发电机组

产品技术规格适用产品 3512C

功率范围 1550 - 1700 ekW 1550 - 1700 ekW
频率 60 hz 60 hz
速度 1800 1800
最小额定功率 1550 eKW(1937 kVA) 1550 eKW(1937 kVA)
最大额定功率 1700 eKW(2125 kVA) 1700 eKW(2125 kVA)
配置 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机
进气方式 TTA TTA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.46 in 215 mm
排量 3574 in³ 58.56 l
排放 IMO II IMO II
长度 200.2 in 5085.3 mm
宽度 84.3 in 2142.1 mm
高度 83.9 in 2131.1 mm
重量 - 估计 28136 lb 12762 kg

3512C 标配设备

进气系统

  • 耐腐独立回路后冷器芯、标准负荷空气滤清器、双涡轮增压器

控制系统

  • Caterpillar A-III 发动机电子控制装置、电子单体喷射燃油系统、硬配线线束

冷却系统

  • 辅助淡水泵、非自动充注离心式辅助海水泵、齿轮驱动型离心水套水泵、膨胀箱、发动机机油冷却器、自动调温器和壳体

排气系统

  • 带隔热板的干式气密排气歧管、带水冷式轴承和隔热板的双涡轮增压器、垂直排气口

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮,SAE 00,183 齿 飞轮壳,SAE 00

燃油系统

  • 右侧燃油滤清器,带维修指示灯
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器

  • 安装在发动机上的仪表板配有四位开关、超速停机通知灯、紧急停机通知灯、用于模拟或数字显示的图形显示单元:机油和燃油压力、机油和燃油滤清器压差、系统直流电压、排气温度和水温、进气阻塞、工时计、发动机转速、油耗(总油耗和瞬时油耗)

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔、右侧机油滤清器、右侧进油口、齿轮式机油泵、深槽油底壳,推荐使用 Caterpillar 柴油发动机机油 10W30 或 15W40

支架系统

  • 工业型发动机安装导轨)

取力器

  • 附件驱动装置右下部、左下部前壳体、两侧

保护系统

  • A-III 电子监控系统提供了允许客户编程的发动机减额策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 紧急停止按钮(位于电子仪表板中)用于机油压力和水温的安全停机保护,超速保护

通用

  • 减振器和护罩上漆,带黑色导轨的 Caterpillar Yellow 发动机。吊耳

3512C 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器拆卸
  • 远端进气口适配器

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机

控制系统

  • 负载共享模块
  • 本地速度油门控制

冷却系统

  • 水位开关仪表
  • 冷却液液位传感器
  • 连接件
  • 龙骨冷却转换
  • 散热器冷却转换
  • 热交换器
  • 辅助水泵
  • 海水泵拆卸
  • 空气分离器

排气系统

  • 废气出口
  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 消音器

燃油系统

  • 燃油冷却器
  • 燃油注油泵
  • 燃油软管
  • 刚性燃油管
  • 燃油粗滤器
  • 燃油油位开关

发电机和发电机附件

  • 1500/1800 RPM、1000/1200 RPM
  • 低压连接
  • 发电机转换
  • 低压扩展盒
  • RFI(Radio Frequency Interference,射频干扰)滤波器
  • 轴承温度探测器
  • 手动电压控制装置
  • 空气滤清器

仪器

  • PL1000T 通信模块
  • PL1000E 通信模块
  • 客户接口盒
  • 热电偶
  • 远程面板显示屏
  • 远程气缸温度显示器

润滑系统

  • 油底壳
  • 油底壳附件
  • 油池泵
  • 预润滑选件
  • 润滑油
  • 离心式机油滤清器

支架系统

  • 减振器
  • 导轨

取力器

  • 飞轮护罩
  • 柔性连接器
  • 联轴器毂
  • 前壳体附件
  • 上部左前位置
  • 上部左后位置
  • 上部右前位置:
  • 上部右后位置
  • 下部左前位置
  • 前壳体附件驱动装置
  • 前动力输出
  • 曲轴皮带轮
  • 减振器护罩拆卸

保护系统

  • 进气关断阀
  • 开关和接触器
  • 防爆安全阀
  • 传感器

起动系统

  • 起动电机或盘动装置
  • 空气起动电机选件
  • 蓄电池组 - 24 伏 - 干式
  • 蓄电池架
  • 缸套水加热器

通用

  • 工具套件
  • Caterpillar 数据链路导线

维修工具/运输保护/工厂支持

  • 调试

了解 3512C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3512C 发电机组

3512C 发电机组