C1.5 发电机组

船用发电机组 C1.5

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
10 - 12 ekW
10 - 12 ekW
频率
50 / 60
50 / 60
排放
美国 EPA Tier 3
美国 EPA Tier 3

概述

Cat® C1.5 船用柴油发电机组

产品技术规格适用产品 C1.5

功率范围 10 - 12 ekW 10 - 12 ekW
频率 50 / 60 50 / 60
最小额定功率 10 ekW(10 kVA) 10 ekW(10 kVA)
排放/燃油策略 60 Hz 符合 EPA Tier 3 标准*,50 Hz 符合欧 97/68EC II 法规 60 Hz 符合 EPA Tier 3 标准*,50 Hz 符合欧 97/68EC II 法规
速度 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
最大额定功率 12 ekW(12 kVA) 12 ekW(12 kVA)
排放 美国 EPA Tier 3 美国 EPA Tier 3
配置 直列三缸四冲程循环柴油发动机 直列三缸四冲程循环柴油发动机
排量 91 in³ 1.5 l
进气方式 自然进气 自然进气
调速器类型 电气同步 电气同步
缸径 3.31 in 84 mm
冲程 3.5 in 90 mm
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:6 L(1.6 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:6 L(1.6 gal)
机油换油周期 500 小时 500 小时
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
制冷 HEX 或单回路龙骨 HEX 或单回路龙骨
发动机型号 C1.5,直列三缸四冲程柴油发动机 C1.5,直列三缸四冲程柴油发动机
长度 40.8 in/1038 mm(开放式)43.1 in/711 mm(封闭式) 40.8 in/1038 mm(开放式)43.1 in/711 mm(封闭式)
宽度 21.1 in/535 mm(开放式)24 in/608 mm(封闭式) 21.1 in/535 mm(开放式)24 in/608 mm(封闭式)
高度 27.1 in/535 mm(开放式)27.9 in/711 mm(封闭式) 27.1 in/535 mm(开放式)27.9 in/711 mm(封闭式)
发动机干重 703 lb/319 kg 703 lb/319 kg
重量 319 kg/703 lbs(开放式),368 kg/811 lbs(封闭式) 319 kg/703 lbs(开放式),368 kg/811 lbs(封闭式)
励磁 AREP AREP
电压调节 ±0.5% ±0.5%
绝缘 H 级 H 级
支架尺寸 1.5 1.5

C1.5 标配设备

标准设备

  • 单滤芯空气滤清器
  • 水冷式排气歧管
  • 单相或三相无刷发电机
  • 12 或 24 伏电动起动马达
  • 12 伏 55 安交流发电机
  • 单侧维修保养点
  • 防振支座。
  • 电子自动安全停机

C1.5 选装设备

选装工装

  • 抑噪外壳(工厂安装或升级套件)
  • 龙骨冷却套件
  • 基本、豪华和远程面板选项
  • 交流断路器
  • 燃油软管
  • 燃油粗滤器/油水分离器
  • 虹吸断开装置
  • 排气系统部件
  • 绝缘电气系统

了解 C1.5 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C1.5 发电机组

C1.5 发电机组