额定功率
功率范围 | 660 - 1600 bhp(492 - 1193 bkW) 660 - 1600 bhp(492 - 1193 bkW) |
C32 船用推进发动机的额定功率符合 EPA Tier 3、EPA Tier 4、IMO II/III 和欧盟 Stage 5 排放法规要求。它具有适用于 A 至 C 级额定功率的独立回路后冷系统(SCAC)以及适用于 D 和 E 级额定功率的海水后冷系统(SWAC)。C32 具有多种额定功率,这些额定功率均具有宽工作速度范围(WOSR)且换油周期更长。它还具有一些其他优点,包括多年来久经考验的发动机运行性能,以及经过数千小时质量和耐用性验证测试的出色机器性能。C32 船用发动机由广泛的 Cat 全球代理商网络提供支持,并享受标准保修服务。
功率范围 | 660 - 1600 bhp(492 - 1193 bkW) 660 - 1600 bhp(492 - 1193 bkW) |
速度范围 | 1600 - 2300 rpm 1600 - 2300 rpm |
排放 | 美国 EPA Tier 3/Tier 4、IMO II/III、欧盟 Stage 5 美国 EPA Tier 3/Tier 4、IMO II/III、欧盟 Stage 5 |
进气方式 | 双涡轮增压进气方式 双涡轮增压进气方式 |
缸径 | 5.71 in 145 mm |
冲程 | 6.38 in 162 mm |
排量 | 1959 in³ 32.1 l |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
配置 | V 12,四冲程循环柴油发动机 V 12,四冲程循环柴油发动机 |
最大高度 | 62.5 in 1587 mm |
最小长度 | 77.8 in 2121 mm |
最小高度 | 60.9 in 1547 mm |
最大宽度 | 60.17 in 1528 mm |
最大长度 | 83.5 in 2284 mm |
最小宽度 | 60.17 in 1528 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号